Informações técnicas sobre rolamentos de esferas

Visão geral da nossa base de conhecimento sobre rolamentos de esferas:

O que é um rolamento de esferas?


Quando devo substituir o rolamento de esferas?

  • A folga do patim alcançar um nível inaceitável, por exemplo, quando surgirem resíduos no veio.
  • A gaiola estiver gasta e em risco de cair.
  • Os anéis dos rolamentos quebrarem devido a forças de impacto excessivas.
  • As etapas dos anéis dos casquilhos estiverem danificadas.
  • O rolamento de esferas, por exemplo, devido a poluição severa.
  • As esferas (vidro) estiverem partidas.
  • Surgirem emissões de ruído.
  • Não houver mais folga no rolamento devido a depósitos nas esferas.
Rolamento de esferas partido com peças metálicas da gaiola sobre uma superfície.

Como é que monto os rolamentos de esferas?

  • Elevada resistência ao desgaste devido ao formato sob elevada pressão
  • Distribuição homogénea do material
  • Produção económica significa preços económicos
  • Simplificação da instalação dos rolamentos de esferas

Recomendação de montagem para rolamentos de esferas xiros em seis etapas.

Medição do rolamento de esferas com apalpa-folgas: à esquerda, incorreto; à direita, correto.

Rolamentos de esferas de medição: Tolerâncias e recomendação de medição


Que vedantes de rolamento de esferas estão disponíveis? Rolamento de esferas aberto ou fechado?

Os rolamentos de esferas metálicos têm de ser protegidos.

  • Z = disco de cobertura de um lado, placa metálica com vedação da folga
  • ZZ/2Z = como acima, de ambos os lados
  • RS = de um lado, vedante de borracha
  • LB = como acima
  • 2RS = como acima, de ambos os lados
  • LLU = como acima, vedante de borracha sem contacto, de ambos os lados
  • EE = como acima, vedante de ambos os lados, retificação
  • RZ = de um lado, vedante de borracha sem contacto
  • LB = como acima
  • 2RZ = como acima, de ambos os lados
  • LLB = como acima

Rolamentos de esferas em plástico ou cerâmica: abertos ou fechados?

Três vistas em corte de um conjunto de rolamento com cover plate nas variantes 1 a 3.
  1. Tipo aberto
  2. Abertura com tampa de um lado
  3. Vedação em labirinto dos dois lados

Como é que as esferas entram nos rolamentos de esferas?

Como as esferas entram nos rolamentos de esferas na igus:

Método walk-in: os componentes do rolamento são inseridos e montados à mão num rolamento radial.
Rolamento de esferas snap-in inserido numa bucha em quatro passos.

Manuais técnicos gratuitos

Whitepaper com ilustração de rolamento de esferas e páginas interiores abertas.

Características de performance dos rolamentos de esferas em plásticos de elevada performance

Capa e vista de duas páginas de um white paper sobre rolamentos de esferas e peças especiais da igus.

Sistemas e integração funcional para rolamentos de esferas em polímero

Capa e página dupla de um whitepaper com dicas de transporte e diagramas.

Sete dicas para selecionar os melhores rolos transportadores

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas