Alterar idioma :
As mesas XY permitem o movimento horizontal de máquinas automáticas, como robôs de montagem em instalações de produção, mesas de fresagem ou de furação. Os braços robóticos e outras máquinas automáticas apresentam uma amplitude de movimento limitada, enquanto as suas bases permanecem fixas. As mesas XY permitem que estas bases se movimentem horizontalmente na direção X e na direção Y. Também conhecidas como mesas XY, estas são mesas de posicionamento manuais e motorizadas com movimento linear, baseadas em casquilhos que são colocados em movimento por um mecanismo de acionamento. Geralmente, o acionamento é realizado através de um motor linear ou um manípulo. As mesas XY destinam-se a permitir um posicionamento de elevada performance ao longo de múltiplos eixos. São adequadas para a indústria farmacêutica, de produção e de semicondutores, por exemplo, proporcionando movimentos automatizados controlados com precisão. As mesas XY são frequentemente utilizadas em aplicações e processos mecânicos, incluindo a manipulação de materiais, a automação industrial, a engenharia mecânica e a metrologia automatizada.

Manípulos para acionamentos por fuso
Para diversos requisitos, a igus® oferece uma vasta gama de manípulos disponíveis em stock, desde pequenos tamanhos compactos até Ø 125 mm, com ou sem punhos, em diversos designs.

Indicador de posição
O indicador de posição para eixo linear é utilizado para definir e ler diretamente a posição do deslizar. Isto permite reduzir os tempos de paragem, realizar definições de forma rápida e precisa, e reproduzir valores.

Travões de fuso
Os módulos lineares com rosca trapezoidal têm um bloqueio de fuso. Em muitas aplicações, é necessária uma opção de fixação adicional para impedir que o fuso se mova sem intenção.

Transmissão angular
Para opções de ajuste a partir de uma direção definida, a igus® oferece uma gama de transmissões angulares infinitamente variáveis. Para ajustes manuais, as transmissões angulares também podem ser configuradas com indicador de posição, travão e manípulo, sendo fornecidas montadas diretamente. Para ligações com maior transmissão de binário, estão disponíveis transmissões angulares com chaveta/ranhura.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h