Alterar idioma :

A roda manual do eixo y pode ser encomendada montada à esquerda ou à direita: SHT-XY-ESJ-1040-AWM-L-200-300 para curso de 200 mm na direção x e 300 mm na direção yDireita: SHT-XY-ESJ-1040-AWM-R-200-300 para um curso de 200 mm na direção x e 300 mm na direção y
Opções técnicas

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h