Alterar idioma :

Ao estar quase ao mesmo nível dos materiais iglidur® para temperaturas elevadas no que diz respeito à temperatura, a "família iglidur® H" caracteriza-se pela sua elevada resistência a ambientes agressivos e um vasto leque de aplicações em áreas húmidas.
1)Temperatura máxima de aplicação a longo prazo
2) Pressão superficial máxima recomendada a +20 °C
3) Melhor combinação para p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotação

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h