Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Melhore a sua tecnologia e reduza os custos agora com os sistemas lineares drylin®


Determine o seu potencial de poupança AGORA*
 
*Quer a nível de economia de tempo ou dinheiro gasto na instalação, seleção, projeto, etc., ou na melhoria técnica através da facilidade de instalação, duração de vida, etc., se não formos capazes de lhe garantir uma economia ou melhoria técnica, recomendaremos uma solução alternativa.
Melhore a tecnologia e reduza custos com os rolamentos de esferas em plástico xiros®

Redução no custo

Redução no custo
  • Produção económica de moldagem por injeção
  • Poupe tempo graças a uma montagem rápida (apenas alguns segundos)
  • Sem necessidade de lubrificantes

Sempre a guia linear mais económica e fiável.
Com os sistemas lineares drylin da igus.
 

O sobredimensionamento é uma coisa do passado. A melhor guia linear não tem de ser a mais cara.
Encontre rapidamente a guia linear com a melhor relação preço-performance para a sua aplicação.


Ferramenta de cálculo de duração de vida para sistemas lineares drylin®
 
 

 

Calcule online a duração de vida de forma rápida e fácil

Em poucos minutos, ficará a conhecer a duração dos nossos sistemas lineares na sua aplicação. Em seguida, pode escolher os sistemas lineares com a melhor relação preço-performance. Personalizados para a sua aplicação.  
Calcular já a duração de vida

▲ Melhoria técnica


 
 
Totalmente isentos de lubrificantes


Nos sistemas lineares fabricados em metal, a lubrificação é indispensável, caso contrário, enferrujam, gripam ou ficam gravemente desgastados. Com os nossos sistemas lineares, que utilizam plástico nas peças com movimento, não necessita de uma única gota de lubrificante. Desta forma, pode beneficiar de total isenção de manutenção, elevada resistência à sujidade e elevados standards de higiene.
Os sistemas lineares drylin® são isentos de lubrificação
Sistemas lineares drylin® resistentes à corrosão
 
 
 

Corrosão? Não, obrigado!

Os sistemas lineares em plástico representam uma vantagem crucial em relação à tecnologia em metal: são totalmente resistentes à corrosão. Mesmo em ambientes corrosivos, os sistemas lineares drylin continuam a funcionar silenciosamente e oferecem uma elevada duração de vida, totalmente isentos de manutenção.


Poupe até 50% do peso


Os sistemas lineares em metal são muito pesados. Mas os sistemas lineares drylin são muito leves, por serem fabricados em plástico e  alumínio, o que os torna numa solução melhor para várias aplicações.  Os sistemas lineares em plástico são frequentemente utilizados na indústria automóvel e na engenharia aeroespacial. Quando um peso reduzido é um fator importante, os nossos sistemas lineares em plástico de baixo peso são uma boa solução.
Redução do peso até 50%

▼ Reduzir custos

Sistemas lineares drylin® resistentes à corrosão
 
 

Até 50% mais económicos do que soluções comparáveis em metal


Os sistemas lineares em plástico destacam-se das soluções comparáveis em metal não apenas devido às suasvantagens técnicas,como a isenção de lubrificação e resistência à corrosão, mas também porque são até  50% mais económicos.
Compre os seus sistemas lineares económicos aqui – na nossa loja online

Gostaria de obter outras comparações de custos entre os sistemas lineares em metal, plástico ou cerâmica para identificar o potencial de poupança? Teremos todo o gosto em aconselhá-lo! Esse é o nosso trabalho!


Conheça agora a gama de guias drylin®

Melhore a tecnologia e reduza os custos com os sistemas lineares drylin®
Encomende a sua caixa de amostras grátis para conhecer e saber mais sobre as guias lineares drylin® isentas de lubrificação e de manutenção e os fusos de passo rápido  dryspin®.
Peça aqui

∎ Funcionamento suave decisivo


Uma elevada duração de vida em funcionamento 24h por dia/7 dias por semana era o requisito de um sistema de circulação para este centro de embalagem de blisters automatizado.  Várias centenas de pacientes que passam em média vários dias no hospital têm de receber os medicamentos corretos 24 horas por dia/7 dias por semana, os quais são embalados individualmente aqui.
 
Guias de perfil W drylin | Rosca de passo rápido com porca em plástico | casquilhos lineares W drylin

Centro de armazenamento de produtos farmacêuticos

Outros testemunhos
 
KHS Labelling machine | Fabmaker | Motion Solutions GmbH


 
 

● Sustentabilidade

Sem necessidade de lubrificação


Para a nossa tecnologia linear, não é necessária nem uma única gota de lubrificante. Além dos nossos utilizadores, também o ambiente sai a ganhar. Além disso,  o plástico tribologicamente otimizado tem um comportamento de desgaste significativamente melhor quando comparado com o plástico convencional .
Plásticos tribologicamente otimizados na igus®

Melhorar a tecnologia. Reduzir custos. Mude agora!

Mude agora para os rolamentos de esferas em plástico xiros®

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h