Guias lineares drylin® W


Guias simples

Guias simples drylin® W
  • Menos trabalho na instalação com casquilhos flutuantes
  • Elevada flexibilidade na montagem
  • Compensação de erros de alinhamento com casquilhos flutuantes
Comprar guias simples

Guias duplas

Guias duplas drylin® W
  • Maior estabilidade
  • Montagem rápida
  • Grande número de tamanhos de instalação disponíveis
Comprar guias duplas

Guias de perfil alto

Guias de perfil alto drylin® W
  • Para cargas extremamente elevadas
  • Montagem flexível com porcas de corrediça
  • Especialmente adequadas para modulos lineares
Comprar guias de perfil alto

Guias lineares para utilização permanente

As guias lineares drylin® W permitem uma flexibilidade de projeto extremamente elevada e uma montagem simples através da aplicação de guias simples ou duplas. O material utilizado nas guias é o alumínio anodizado, que garante os melhores resultados em termos de atrito e desgaste para guias lineares. As guias lineares de perfil alto em fibra de carbono são especialmente leves. As múltiplas opções permitem a utilização de guias lineares drylin® W em muitas aplicações, sob condições extremas.  
  • Montagem fácil e rápida
  • Solução isenta de manutenção
  • Resistentes à sujidade
  • Leves e robustos
  • Funcionamento silencioso
Configurar guia e carruagem drylin® W

Mais sobre asguias lineares drylin® W

Montagem rápida das guias lineares drylin® W

Economize custos de montagem

Montagem simples e rápida graças a guias duplas em vez de duas guias simples montadas paralelamente
 
Elevada flexibilidade com guias simples para tecnologia linear

Maior flexibilidade

graças à flexibilidade de montagem com as guias simples paralelas
 
 
 
Guias lineares leves drylin® W

Guias lineares muito leves

Guias lineares em fibra de carbono extremamente leves e robustas. Redução de peso até 60%.
 

Guias lineares lineares resistentes à corrosão

Guias lineares em aço inoxidável

Os elementos de máquinas em aço inoxidável são concebidas para resistirem nos ambientes mais hostis. Calor, pressão, água do mar, elementos líquidos e gasosos como detergentes e outras substâncias químicas. Os sistemas lineares em aço inoxidável 316 e 304 são especialmente robustos e são utilizados em ambientes com condições extremas, como, por exemplo, nos seguintes setores:
  • Indústria alimentar e de enchimento
  • Processamento de carnes
  • Instalações portuárias e gruas
  • Construção de iates
  • Indústria química
  • Indústria de galvanização
  • Tecnologias médicas e de reabilitação
  • Indústria de embalagens
Comprar guias lineares em aço inoxidável
Guias lineares drylin® W em aço inoxidável

Guias curvas, convexas ou côncavas

Guias curvas

Seja em tecnologia de câmaras ou de plataformas ou para uma maior ergonomia no local de trabalho. Com as guias curvas, a igus® oferece ainda mais possibilidades a partir da ampla gama de produtos drylin® W para as suas aplicações. Até mesmo as guias curvas se movimentam completamente sem lubrificação. São oferecidas carruagens e alojamentos lineares adequados para guias lineares curvas ou côncavas/convexas.
  • Curvas e várias direções (convexas, côncavas, curvas)
  • Carruagens lineares adequadas
  • Opções de curvatura dependendo do raio, comprimento da guia, casquilho/carruagem e montagem
  • Serviço de projeto personalizado
Mais sobre guias curvas
Guias curvas drylin® W

As guiass lineares particularmente leves

As guias lineares em carbono são especialmente leves e robustas

As guias lineares em carbono WSPC são 70% mais leves do que as guias feitas em alumínio ou aço inoxidável. As guias em carbono de perfil quadrado drylin® W são utilizadas especialmente na construção de aeronaves ou na indústria automóvel. A carruagem em plástico sólido WWPL-06-30-06 fabricada em material iglidur® foi desenvolvida especificamente para a guia em carbono e possui o melhor coeficiente de atrito e resistência ao desgaste.  
A transparência aos raios X é outra vantagem da fibra de carbono. Desta forma, o material é muito utilizado em tecnologia médica ou de medição.
  • Extremamente leves
  • Transparentes a raios X
  • Força e resistência elevadas
  • Não metálicas
  • Não magnéticas
  • Disponíveis com acionamento (fuso/correia dentada)
Comprar guia linear em carbono
Guias lineares em carbono drylin® W com carruagem em plástico


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h