Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

dryspin® – mais informação técnica

dryspin

Tabela dos materiais

Características gerais Unidade iglidur® J iglidur® J350 iglidur® R iglidur® A180
Densidade g/cm³ 1,49 1,44 1,39 1,46
Cor amarelo amarelo vermelho branco
Absorção máx. de humidade a 23 °C/50% HR H. % do peso 0,3 0,3 0,2 0,2
Absorção máx. de água % do peso 1,3 1,6 1,1 1,2
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, em metal µ 0,06 - 0,18 0,10 - 0,20 0,09 - 0,25 0,05 - 0,23
Valor p x v, máx. (seco) MPa x m/s 0,34 0,45 0,27 0,31

Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 2.400 2.000 1.950 2.300
Força de tração a +20 °C MPa 73 55 70 88
Força de compressão MPa 60 60 68 78
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) MPa 35 60 23 28
Dureza Shore D 74 80 77 76

Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo °C +90 +180 +90 +90
Temperatura máx. de aplicação a curto prazo °C +120 +220 +110 +110
Temperatura mínima de aplicação °C -50 -100 -50 -50
Condutividade térmica/de calor [W/m x K] 0,25 0,24 0,25 0,25
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) [K-1 x 10-5] 10 7 11 11

Propriedades elétricas
Resistência direta específica Ωcm > 1013 > 1013 > 1012 > 1012
Resistência superficial Ω > 1012 > 1010 > 1012 > 1011

Informação técnica sobre fusos
Coaxialidade de 0,1 mm/300 mm
Rectitude (standard) de 0,3 mm/300 mm
Batimento radial <0,1 mm/300 mm
Tolerância (de acordo com a norma DIN 103) 7e
 
A resistência à tração/pressão do material de fuso EN AW 6082 corresponde a 160 MPa por mm² (limite de alongamento de 0,2 mm)

dryspin A = Ângulo do flanco acentuado, geometria standard
B = Ângulo da rosca suave, geometria dryspin®

Maior eficiência devido ao ângulo de rosca otimizado

Devido a um ângulo de rosca mais suave de cerca de 30° nos fusos de passo rápido dryspin® (à semelhança de uma rosca trapezoidal), a força aplicada é convertida de forma eficiente num movimento de translação. Em comparação com um ângulo de rosca mais acentuado, implica uma menor perda de energia.
dryspin A = Flancos com dentes angulares, geometria standard
B = Flancos com dentes arredondados, geometria dryspin®

Baixo ruído e amortecimento de vibrações devido à geometria arredondada do dente

Devido ao desenho do dente, a superfície de contacto entre a porca e o fuso é reduzida. Assim, as porcas dryspin® movem-se sem vibração e praticamente sem ruído. Isto acontece porque quanto maior for a área de contacto de duas superfícies que se movem uma contra a outra, mais vibrações são transmitidas, sendo percetíveis como choques ou ruídos. Os dentes arredondados minimizam esse efeito e a rosca move-se sem lubrificação e com baixo ruído.
dryspin 1 = fuso
2 = porca
A = geometria simétrica standard
B = geometria assimétrica dryspin®

Duração de vida mais elevada devido à assimetria

Devido à maior distância entre cada rosca dryspin®, a rosca ajusta-se perfeitamente às propriedades dos polímeros de elevada performance da igus® isentos de lubrificação. A proporção de polímero tribologicamente otimizado da rosca pode ser aumentada em todos os tamanhos por um fator de 1,3. Um material mais resistente ao desgaste e com maior eficiência é crucial para uma duração de vida até 5 vezes superior às geometrias standard. Quanto maior for o diâmetro do fuso, maior é o impacto desse efeito. A folga pode ser permanentemente minimizada com a utilização de porcas roscadas dryspin® sem folga com pré-tensão de mola integrada.

Testados: materiais iglidur® isentos de lubrificação da igus®

Casquilhos lineares, elementos deslizantes e porcas drylin® adaptados à sua aplicação: isentos de lubrificação, testados e previsíveis.

15000 testes tribológicos por ano

Mais de 300 equipamentos de testes paralelos

140 mil milhões de movimentos de teste

Teste contínuo dos produtos drylin®


Polímeros dry-tech®

Os polímeros de elevada performance da igus® são utilizados em todos os módulos lineares e de acionamento drylin®, bem como nos módulos acionados por fuso. A lubrificação está incorporada no material do casquilho, tornando-o adequado para condições de funcionamento a seco, ou seja, o material está isento de manutenção ao longo de toda a sua vida.

Selecionar materiais

As porcas drylin® são fabricadas a partir de materiais tribologicamente otimizados. Desde a fase de desenvolvimento, o foco centra-se em otimizar as propriedades de atrito dos módulos acionados por fuso drylin®, com o objetivo de obter as taxas de desgaste e os valores de atrito mais baixos.

Duração de vida

Anualmente, centenas de testes são definidos e realizados em bancos de ensaio para roscas no laboratório de testes da igus®. Os resultados são incorporados em ferramentas online de livre acesso, onde se pode determinar a duração de vida e o binário necessário.
Taxa de desgaste dryspin® X = Comprimento do curso da rosca de passo rápido dryspin® em km
Y = Taxa de desgaste [curso da porca em μ/km]
 
Teste de desgaste da rosca de passo rápido dryspin® 10x25, carga de 175 N, curso de 540 mm, 125 rpm