iglidur® A180 - Dados do material

Tabela de dados técnicos

Propriedades gerais Unidade iglidur® A180 Método de teste
Densidadeg/cm³ 1,46
Cor branco
Absorção máxima de humidade a +23°C/50% de humidade ambiente % peso 0,2DIN 53495
Absorção de humidade máx. % peso 1,3
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico contra aço µ0,05 - 0,23
valor pv máx. (seco) MPa x m/s 0,31
Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 2.300DIN 53457
Resistência à flexão a 20 °C MPa 88DIN 53452
Força de compressão MPa 78
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) MPa 28
Dureza Shore D 76 DIN 53505
Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo °C +90
Temperatura máx. de aplicação a curto prazo °C +110
Temperatura mín. de aplicação °C -50
Condutividade térmica [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) [K-1 x 10-5 11 DIN 53752
Propriedades elétricas
Resistência específica Ωcm > 1012DIN IEC 93
Resistência superficial Ω> 1011DIN 53482
diagrama. 01: Valor pv admissível para os casquilhos deslizantes iglidur® A180
diagrama. 01: Valor pv admissível para os casquilhos deslizantes iglidur® A180
diagrama. 02: pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (20 MPa a +20 °C)

Especificação mecânica

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura

Velocidades de deslizamento permitidas

Velocidade máxima da superfície

m/s Rotativa Oscilante linear
permanente 0,80,6 3,5
Curto prazo 1,2 15

Temperaturas

iglidur® A180 Temperatura de aplicação
Mínima - 50 °C
Máxima em exposição prolongada +90°C
Máxima, exposição breve +110°C
Fixação axial adicional a partir de +60°C
Diagrama 04: Coeficiente de atrito em função da velocidade da superfície, p = 0,75MPa

atrito e desgaste

iglidur® A180 seco Lubrificantes Óleo Água
Coeficientes de atrito µ 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04
Diagrama 05: Coeficiente de atrito em função da pressão, v = 0,01m/s
diagrama. 07: Desgaste com oscilações e rotações

Resistência química

Média Resistência
Álcoois+
Hidrocarbonetos+
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos 0 a -
Ácidos fortes -
Alcalinos diluídos +
Alcalinos fortes + até 0

Radiação radioactiva

Resistência UV

Vácuo

Especificação eléctrica

Propriedades elétricas
Resistência específica > 1012 Ωcm
Resistência superficial > 1011 Ω

Absorção de humidade

Máxima absorção de humidade
a +23 °C/50 % de humidade r. 0,2% do peso
Absorção de humidade máx. 1,3% de peso
Influência da absorção de humidade

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Eixo h9 [mm]iglidur® A180 F10 [mm]Habitação H7 [mm]
até 30 - 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 até 6 0 - 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6 até 10 0 - 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10 até 18 0 - 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18 até 30 0 - 0.052 +0.040 +0.124 0 +0.021
> 30 até 50 0 - 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas