Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
drylin® SAW

As unidades lineares drylin® SAW da igus® apresentam um desempenho convincente face a um produto da concorrência

No laboratório de testes da igus®, empresa de Colónia especializada em motion plastics®, comparou as suas unidades lineares drylin® SAW económicas e totalmente isentas de lubrificação com um produto da concorrência num teste de desgaste e desempenho funcional. A porca da guia concorrente partiu após 8040 ciclos. Ao contrário da unidade drylin® SAW, que continuou a funcionar perfeitamente mesmo após mais de 90.000 ciclos, a uma velocidade quatro vezes superior.
Parâmetros do teste Concorrência igus®
Cursos 125 mm 130 mm
Carga axial 50 N De 25 N a 150 N
Velocidade 50 rpm 400 rpm (50% ED)
Ensaio 8040 ciclos > 90.000
Distância de teste 2 km 23 km
Resultado do teste Falhou Ainda funciona


drylin® SAW – módulo linear

drylin® SAW – módulo linear em três tamanhos