Laboratório de testes Drylin com bancadas de ensaio para sistemas de guia linear e uma linha de produção ao fundo.

O nosso laboratório de testes para os sistemas lineares drylin

O que é testado e como?

Que bancos de ensaio estão disponíveis no laboratório de testes dos sistemas lineares?

Curso longo linear

  • Teste de taxa de desgaste oscilante
  • Carga até 200N
  • Velocidade superficial de 0,01m/s
  • Testes à temperatura ambiente
  • Possibilidade de diâmetro do veio de 10 mm
  • Comprimento do curso de 300 mm
  • Possibilidade de testes subaquáticos
Bancada de ensaio para um atuador de longo curso com perfis de alumínio, cabos e botão de emergência.
  • Coeficiente de atrito e de desgaste durante o movimento linear
  • Carga até 2.500N
  • Velocidade superficial de 0,2m/s
  • Testes à temperatura ambiente
  • Diâmetro possível do veio de 20mm
  • Comprimento do curso de 200mm
Banco de ensaio para um eixo linear numa cabina de proteção com controlo e sensores.

Tecnologia linear subaquática

  • Teste de taxa de desgaste em oscilação
  • Carga até 100N
  • Velocidade superficial de 0,01m/s
  • Testes à temperatura ambiente
  • Diâmetro possível do veio de 10mm
Banco de ensaio de tecnologia linear debaixo de água com calhas móveis e sistema de medição.

Para que ferramenta online fluem os dados do teste?

Dados de teste numa interface de software para dimensionamento de mancais e veios.

Seleção de testes práticos do laboratório de testes da igus

Testamos a sua aplicação

As diferentes áreas do laboratório de testes da igus

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas