Alterar idioma :

Relatório intercalar de um teste em curso:
O desgaste de um eixo linear drylin® E com motor é analisado num teste a longo prazo.
É utilizado um eixo de correia dentada do tipo
tipo ZLW-1040 e um motor de passo com um tamanho de instalação NEMA 23. Toda a unidade está isenta de lubrificação e manutenção. O teste simula um armazém de empilhamento móvel ou uma linha de produção que movimenta material.
O teste de resistência é efectuado com os seguintes parâmetros de teste:
Peso deslocado: 10kg
Velocidade: aprox. 1m/s
Aceleração: aprox. 3m/s²
Temperatura ambiente: 25°C
Resultado provisório:
Após mais de 1.000.000 de ciclos, não se regista qualquer desgaste visível. Isto corresponde a uma distância de aproximadamente 1.000 km. A próxima avaliação terá lugar aos 5.000.000 ciclos, ou seja, aos 5.000 km.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h