Módulos lineares drylin SAW

Desenho robusto

  • Opção de rosca trapezoidal ou escalonada
  • Eixo de acionamento roscado com rolamento de esferas
  • Perfil de carril de tipo elevado, extremamente resistente à torção
  • Perfil de carril drylin® W, alumínio, anodizado duro
  • Elevada estabilidade
  • Económico e 100 % isento de lubrificação

As dimensões da série SAW

SAW-0630

  • comprimento máx. do curso: 300 mm
  • comprimento do carro: 60 / 100 mm
  • largura do carro: 54 mm
  • capacidade de carga máxima capacidade de carga máxima:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-0660

  • comprimento máx. do curso: 500 mm
  • comprimento da corrediça: 100 mm
  • largura do carro: 85 mm
  • capacidade de carga máxima:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-1040

  • comprimento máx. do curso: 500 mm
  • comprimento do carro: 69 / 100 / 150 mm
  • largura do carro: 74 mm
  • capacidade de carga máxima capacidade de carga máxima:
    • axial: 500 N
    • radial: 2000 N

SERRA-1080 / SERRA-1080-PL

  • comprimento máx. do curso: 750 mm
  • comprimento do carro: 100 mm
  • largura do carro: 108 mm
  • capacidade de carga máx. máx:
    • axial: 750 N
    • radial: 2000 N

SAW-1660

  • comprimento máx. do curso: 750 mm
  • comprimento da corrediça: 150 mm
  • largura do carro: 104 mm
  • capacidade de carga máx:
    • axial: 750 N
    • radial: 3000 N

Desenho técnico - clique nas setas para aumentar

Serviços de produtos

Descarregar dados técnicos

Pedir uma proposta

Configurador online gratuito

Opções técnicas para a série SAW

Materiais dos parafusos de avanço

Três barras roscadas de gewindematerial para drylin.

Materiais dos casquilhos

Quatro materiais de deslizamento drylin em cores diferentes como amostras cilíndricas.

Sistemas de acionamento elétricos: motores elétricos da igus

Motor de passo para um carro drylin com conetor de encaixe.

Travão de fuso

  • Flange de abraçadeira de fixação do veio: para fixar o fuso no indicador de posição
  • Função: Fixa o fuso para evitar rotação involuntária.
  • Material: Alojamento em polímero com travão de veio em alumínio
  • Cor: Preto
Fixação de fuso drylin com alavanca.

Indicador de posição digital

Indicador de posição Drylin com ecrã digital e botão rotativo.

Manípulos drylin®

Volante drylin para módulo linear, duas vistas.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas