Patins para guias lineares drylin® W

Extrema flexibilidade de projeto

Patins para guias redondas ou quadradas

Patins para guias redondas ou quadradas
  • Adequados para guias lineares drylin® W redondas ou quadradas
  • Para sistemas com guias simples ou duplas
Comprar patins para guias redondas ou quadradas

Folga do patim ajustável

Patins com ajuste manual da folga
  • Ajuste da folga manual
  • Adequados para todas as guias lineares redondas drylin® W
Comprar patins com ajuste manual da folga

Patins com mola de pré-carga

Patins com mola de pré-carga
  • Configuráveis com diferentes forças de mola
  • Posicionamento preciso, sem ruídos
Comprar patins com mola de pré-carga

Sistemas de travão manual

Sistemas de travão manual
  • Posicionamento rápido
  • Para ajuste manual da folga
Comprar sistemas com travão manual

Patins duplos

Patins com ajuste manual da folga
  • Para o dobro do comprimento
  • Montagem rápida e fácil sem desalinhamentos
Comprar patins duplos

Patins híbridos

Patins híbridos lineares como alternativa aos sistemas com patins de esferas
Comprar patins híbridos

Novidades drylin® 2021 - Conheça agora os novos casquilhos de substituição para ambientes exigentes

Melhorar a tecnologia, reduzir os custos: iremos sempre proporcionar-lhe, pelo menos, um dos dois. Esse é o nosso trabalho e durante muitos anos tem sido essa a nossa oferta. Os desafios do confuso ano de 2021 impulsionaram-nos para esforços ainda maiores. Experimente as inovações drylin® de 2021.
Ir para os novos casquilhos de substituição
Novos produtos de 2021

Múltiplas opções para soluções individuais

Os patins lineares drylin® W permitem uma flexibilidade extrema para projetos com guias lineares. Com guias simples ou duplas, com ajuste de folga ou pré-carga, a igus® permite a concretização das suas ideia com guias lineares. Os casquilhos lineares isentos de lubrificação e manutenção movimentam-se suavemente sobre as guias durante o funcionamento a seco. Graças à casquilhos deslizantes em polímeros de elevada performance tribologicamente otimizados, os patins lineares caracterizam-se por uma robustez especial e resistência a influências externas, como a substâncias químicas, calor, água, sujidade e impactos.
  • Múltiplas versões
  • Robustos e resistentes a influências externas
  • Instalação fácil
  • Alojamento em zinco fundido, alumínio ou aço inoxidável
  • Para guias redondas ou quadradas
  • É possível substituir o casquilho sem desmontagem do patim
Configurar guias lineares drylin® W

Casquilhos deslizantes para os patins drlylin® W

Isentos de manutenção devido aos lubrificantes integrados

•    Para temperaturas entre-100 °C a +250 °C (iglidur® X)
•    Isentos de lubrificação e manutenção
•    Económicos
•    Substituição simples
•    Leves
•    Resistentes à corrosão
Mais sobre casquilhos lineares deslizantes
Casquilhos lineares

Patins com casquilho substituível

Substituição rápida do casquilho sem desmontagem do patim

  • Substituição fácil diretamente na guia
  • Para guias redondas simples, duplas e de perfil alto
  • Inclui ferramentas adequadas para a substituição dos casquilhos
Comprar patins com casquilho substituível
Patins para substituição fácil dos casquilhos

Patins para guias curvas

Patins auto-ajustável para guias curvas

Comprar patins para guias curvas
Patins para guias curvas


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h