Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® SHT – Módulo acionado por fuso

Os módulos lineares drylin® SHT movimentam-se de forma isenta de lubrificação, proporcionando em simultâneo uma elevada precisão e componentes robustos. Os módulos podem ser individualmente configurados com diversos materiais de veio e fuso, comprimentos de carruagem e funções adicionais. O utilizador pode escolher uma solução individual adequada, desde módulos leves em plástico maciço até soluções em aço inoxidável para aplicações exigentes. Em todos os sistemas, é possível escolher livremente o comprimento do curso e o acionamento por manípulo ou motor.
1

Corpo principal em aço inoxidável, alumínio, zinco ou plástico

2

Isenção de lubrificação devido a casquilhos e porcas de polímero

3

3 materiais de veio

4

Carruagens em alumínio anodizado ou polímero maciço

5

Roscas trapezoidais em 8 passos e roscas de passo rápido em 4 passos

6

Maquinagem do fuso de acordo com os desenhos ou ponteira de fuso. Fusos em metal, aço inoxidável ou alumínio
Indicador de posição, fixação e manípulos disponíveis



 

Dados técnicos

Material deslizante: iglidur® J
Materiais de veio: Alumínio, anodizado duro
Cf53
Aço inoxidável
Material do fuso: Metal
Aço inoxidável
Alumínio, anodizado duro

Configurador de tecnologia de acionamento drylin® SHT

Configurar módulos acionados por fuso personalizados

Configurador SHT
Com o configurador de tecnologia de acionamento, pode configurar, de forma rápida e fácil, o seu módulo acionado por fuso drylin® SHT personalizado.

Com indicação imediata do peso, preço e prazo de envio

Desenho dimensional

Ficheiro CAD 3D

Quando utilizar?

Para ajustes de formato

Em ambientes extremos

Quando é necessária uma solução económica e pronta a instalar

Quando é necessária resistência à corrosão

Quando é necessário um baixo nível de ruído

Quando não utilizar?

Em aplicações com cargas elevadas e movimentos altamente dinâmicos

Quando é necessária uma precisão de posicionamento < 0,1 mm

Quando é necessário um elevado desempenho em funcionamento contínuo

Tecnologia de acionamento drylin® SHT

Módulo acionado por fuso, standard

saída a partir de 3 dias úteis. SHT – o standard

Estrutura sólida

3 tamanhos diferentes

Diversos materiais para o veio e fuso

Isenção de manutenção e resistência à corrosão

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

Módulo acionado por fuso com pré-carga

saída a partir de 3 dias úteis. SHT-PL "pré-carga"

Porca trapezoidal com pré-carga, força de pré-carga: 50 N

Folga radial ajustável de forma manual e contínua

A ponteira do fuso sem maquinação permite o funcionamento com manípulo ou motor

Módulo acionado por fuso ajustável e flexível

saída a partir de 3 dias úteis. SHTC compacto

Elevada flexibilidade

Ideal para 2 carruagens

Funcionamento a seco isento de manutenção

Folga de patim ajustável

O módulo rápido de fuso

saída a partir de 3 dias úteis. SHTS de alta velocidade

Passo de 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Fuso de passo rápido

Solução de alta velocidade

Funcionamento a seco isento de manutenção

Módulo acionado por fuso com libertação rápida

saída a partir de 10 dias úteis. Módulo linear SHT com ajuste de carruagem rápido

Versão em alumínio

Para ajustes de formato rápidos

Inclui travão automático

Comprimento do curso variável

Porca sem folga em módulo linear

saída a partir de 10 dias úteis. SHT ZB – porca roscada sem folga em módulo linear

Isento de lubrificação e de manutenção

Elevada precisão independentemente da carga

Autoajustável

Silencioso

Resistente à corrosão

Módulo acionado por fuso com fuso montado em rolamentos de esferas

saída a partir de 3 dias úteis. Módulo acionado por fuso SHT-BB com fuso montado em rolamentos de esferas

Maior velocidade de rotação e precisão

O acionamento por correia permite cargas radiais

Binário de acionamento constante

Menor folga axial

Módulo acionado por fuso HTX para altas temperaturas

saída a partir de 10 dias úteis. SHT-HTX para altas temperaturas

Altas temperaturas até +180 °C

Veio e fuso em aço inoxidável

Material de casquilho iglidur® X

Carruagem e travessas em alumínio anodizado

Módulo acionado por fuso higiénico

Prazo de entrega sob consulta SHTC-HYD de Desenho Higiénico

Solução de limpeza fácil

As ligações com parafusos estão facilmente acessíveis e os espaços são correspondentemente amplos.

Materiais: plástico e aço inoxidável VA


Tecnologia de acionamento drylin® SHTP "light"

Módulo acionado por fuso mini

saída a partir de 3 dias úteis. SHTP mini – pequeno e low-cost

Versão miniatura

Baixo peso

Low-cost

Resistente à corrosão

Carruagem e suportes das ponteiras do veio em

polímeros de elevada performance

SHTP – económico

saída a partir de 3 dias úteis. SHTP – Económica

Polímero sólido

Baixo peso

Economicamente acessível

Resistente à corrosão

Módulo acionado por fuso com libertação rápida

Prazo de entrega sob consulta Módulo acionado por fuso SHTP com libertação rápida

Modelo leve em polímero maciço

Para ajustes de formato rápidos

Inclui travão automático

Comprimento do curso variável


Módulos XY drylin®

Módulo XY com pré-carga

saída a partir de 3 dias úteis. SHT/SHT-PL – módulo cruzado

Elevada precisão, rigidez extrema e alinhamento preciso devido a carruagem de peça única

Disponível na versão standard e com pré-carga

Possibilidade de montagem no módulo superior com disposição à esquerda ou à direita


Sistema de acionamento drylin® pronto a ligar para motor de passo

Acessórios SHT para ligação de motor

Acoplamento rápido e fácil do seu motor aos módulos lineares drylin® isentos de manutenção. Um espaçador, uma flange de motor e um acoplamento formam um conjunto de construção para a instalação fácil do seu NEMA 23.

Acessórios drylin®

V-drive para módulo linear

Acessórios drylin® para módulos lineares

Manípulos, V-drives, travões de fuso, indicadores de posição e muito mais
Visão geral dos produtos drylin® E

drylin® E – Visão geral dos produtos

O desenvolvimento consistente do sistema modular e a ideia sistemática dos sistemas de guias lineares drylin® isentos de lubrificação

saída a partir de 3 dias úteis. Tecnologia de acionamento drylin® SLW

Guias de duplo veio de alumínio, resistentes à torção, e muitas opções de carruagens caracterizam a gama de produtos drylin® W e formam um conjunto para construção bastante completo para os acionamentos lineares drylin® SLW.

drylin® SLW

drylin® SLW - vantagens da mesa linear

Pesquisa de produtos drylin®

Pesquisa de produtos drylin® - Tecnologia de accionamento



saída a partir de 3 dias úteis.
saída a partir de 10 dias úteis.
Prazo de entrega sob consulta

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h