Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Maior flexibilidade para ajustes de formato: fusos de rosca esquerda/direita drylin®

Fusos de rosca esquerda/direita

inverso

Os fusos com rosca direita e esquerda proporcionam uma liberdade de design adicional e reduzem os custos, uma vez que não é necessário o ajuste de um segundo fuso, incluindo o segundo acionamento. Todo o comprimento até alguns milímetros do centro do fuso pode ser utilizado como curso. Também estão disponíveis em stock porcas adequadas isentas de lubrificação, com rosca direita ou esquerda.
 

Económicas

Comprimento global altamente utilizável

Prontos a instalar

Binários admissíveis superiores aos de opções de 2 peças

Número de encomenda* Rosca l4 Comprimento global    
           
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-10X2-01-R/L-1000 154,78 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-10X2-01-R/L-1000-ES 253,09 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-14X4-01-R/L-1000 222,87 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-14X4-01-R/L-1000-ES 297,67 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-18X4-01-R/L-1000 282,04 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-18X4-01-R/L-1000-ES 319,94 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-18X4-01-R/L-2000 297,17 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-18X4-01-R/L-2000-ES 639,88 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-24X5-01-R/L-2000 470,51 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-24X5-01-R/L-2000-ES 839,47 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-10X12-R/L-1000-ES 251,85 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-10X25-R/L-1000-ES 252,37 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-10X50-R/L-1000-ES 281,11 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-14X25-R/L-1000-ES 291,15 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 semanas. DST-LS-18X24-R/L-1000-ES 400,06 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-18X40-R/L-1000-ES 376,13 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-18X80-R/L-1000-ES 386,46 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-18X100-R/L-1000-ES 400,72 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-10X12-R/L-500-ES 125,94 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-10X25-R/L-500-ES 126,17 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-10X50-R/L-500-ES 140,57 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-14X25-R/L-500-ES 145,58 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-18X24-R/L-500-ES 200,03 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-18X40-R/L-500-ES 188,07 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-18X80-R/L-500-ES 193,24 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-18X100-R/L-500-ES 200,36 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-10X12-R/L-2000-ES 503,69 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 semanas. DST-LS-10X25-R/L-2000-ES 504,72 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-10X50-R/L-2000-ES 562,23 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 semanas. DST-LS-14X25-R/L-2000-ES 582,29 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-18X24-R/L-2000-ES 800,10 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. DST-LS-18X40-R/L-2000-ES 752,25 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta DST-LS-18X80-R/L-2000-ES 772,91 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta DST-LS-18X100-R/L-2000-ES 801,45 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-24X5-01-R/L-1000 257,55 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-24X5-01-R/L-1000-ES 351,64 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta PTGSG-M8-01-R/L-500-ES 47,06 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-20X4-01-R/L-1000 163,45 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-20X4-01-R/L-1000-ES 351,93 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-20X4-01-R/L-2000 326,88 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-20X4-01-R/L-2000-ES 703,87 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 1 dia útil. PTGSG-08X1.5-01-R/L-1000-ES 276,11 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

* l3 = Comprimento da rosca direita | l2 = Comprimento da rosca esquerda


saída a partir de 1 dia útil.
saída a partir de 3 semanas.
Prazo de entrega sob consulta

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h