Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Unidades de fuso
na tecnologia ferroviária
Peça uma amostra grátis

Isenção de manutenção no transporte ferroviário, devido à utilização de fusos isentos de lubrificação


Indústria ferroviária

Como é possível reduzir o desgaste nas portas deslizantes em 25%?

O número de passageiros dos transportes públicos tem vindo a aumentar nos últimos 20 anos. Esta é uma boa notícia para a indústria, mas também coloca uma esforço crescente na rede ferroviária, nos comboios e nos seus componentes individuais, como as portas deslizantes. São precisas unidades de fuso duradouras que cumpram requisitos elevados, como a minimização do desgaste e o aumento da duração de vida. A tecnologia de fusos drylin é convincente e já deu provas do seu valor em muitas aplicações ferroviárias.


É possível evitar custos de manutenção das juntas de dilatação?

E se o trabalho e os custos de manutenção fossem reduzidos e a lubrificação regular se tornasse desnecessária? E se a eficiência e eficácia aumentassem significativamente? A tecnologia de fusos drylin oferece a alternativa perfeita às porcas metálicas convencionais para a tecnologia ferroviária. É totalmente isenta de lubrificação e manutenção e, portanto, ideal para um funcionamento permanente.

Indústria ferroviária

Obtenha mais informações sobre como melhorar a tecnologia da sua aplicação e reduzir os custos, em simultâneo:

Fusos na tecnologia laboratorial Redução dos custos 
► Até 50,9% mais económica do que as porcas deslizantes metálicas
► Até 69% em comparação com porcas em polímero comparáveis
► Até 50% em comparação com os sistemas de fuso de esferas*
 
*Devido a um perfil de rosca divergente, é sempre necessário substituir o fuso e a porca, mesmo para o mesmo tamanho de rosca
 
Produtos para a tecnologia ferroviária
Tecnologia de fusos drylin e dryspin


Porcas
 

Porcas ► Disponíveis em sete materiais diferentes
► Tipos muito diferentes        
► Redução dos custos em 50,9%
Ir para a loja online


Fusos
 

Fusos ► Disponíveis em 5 materiais diferentes
► Fusos de passo rápido, trapezoidais ou métricos
► Duração de vida até 30% mais longa
Ir para a loja online


Acessórios e geometrias especiais
 

Acessórios ► Fusos personalizáveis para cada aplicação
► Acessórios para porcas & fusos
Os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo pessoalmente
Ir para a loja online

Exemplos de aplicações de clientes
Na tecnologia ferroviária



Melhoria técnica  
Melhoria técnica


Menos 25% de desgaste


A nossa tecnologia de fusos convence no laboratório de testes

O resultado do teste de desgaste do fuso dryspin DS10x3 em aço inoxidável mostrou que  pode atingir uma taxa de desgaste até 25% menor, uma duração de vida útil até 25% mais longa e maior eficiência quando comparado com os outros fusos com rosca trapezoidal Tr10x3 .
 
Ir para os relatórios de teste


 
Duração de vida 30% mais longa


Graças à tecnologia dryspin única

O maior espaçamento entre as roscas permite uma maior percentagem (fator 1,3), de polímero tribologicamente optimizado, na rosca. A utilização de material mais resistente ao desgaste e uma maior eficiência no acionamento, são fatores essenciais para obter uma duração de vida até cinco vezes maior, quando comparado com outros fusos de passo rápido convencionais.
 
Mais informações sobre a tecnologia dryspin
Isentos de lubrificação


100% isenta de lubrificação e manutenção


Ideal para aplicações com funcionamento contínuo

Desde as portas e folgas da plataforma dos comboios, até ao ajuste dos trilhos - a isenção de lubrificação e manutenção dos acionamentos por fuso permite a sua utilização em quase todas as áreas da indústria ferroviária. Ao utilizar os polímeros otimizados tribologicamente iglidur de alto desempenho, o pó e a sujidade não aderem ao fuso. A tecnologia dryspin também está um passo à frente nos ambientes húmidos: é totalmente resistente à corrosão. Por isso, é garantido um funcionamento suave em qualquer aplicação. Descubra o funcionamento a seco isento de manutenção na loja online de fusos dryspin.


Redução do peso em 88%


Peso reduzido significa eficiência energética

A redução do peso é uma questão muito importante em quase todos os meios de transporte. Isto porque menos peso significa um menor consumo de energia, o que, por sua vez, permite uma redução das emissões de CO2. O setor do transporte ferroviário pretende tornar-se totalmente neutro em CO2 até 2050.
 
As porcas de metal são robustas – e pesadas. As porcas em polímero drylin são a alternativa perfeita para muitas aplicações na tecnologia ferroviária. São leves, fiáveis e duradouras. Quando um peso reduzido é um fator importante, as nossas porcas em polímero são perfeitas, porque permitem uma redução do peso em 88%.
peso
Redução do custo

Redução do custo


Reduza os custos em 50,9%


Os comboios não são bens de luxo, mas sim uma parte importante do quotidiano da nossa sociedade e economia. Os custos totais da aplicação deveriam ser correspondentemente baixos. As unidades de fuso metálicas têm custos de aquisição e operação superiores porque requerem lubrificação e manutenção regulares.
 
A tecnologia dryspin convence em qualquer comparação de preços. Não só se destaca pelas várias vantagens técnicas em relação às peças metálicas, como também por ser 50,9% mais económica.
Redução dos custos com as unidades de fuso dryspin


Desenhos específicos do cliente configuráveis online


configurador pode ajudar rapidamente os engenheiros a encontrarem o sistema de fuso certo para a sua aplicação e também prevê a duração de vida.  
 
configurador permite aos engenheiros encontrar rapidamente o fuso certo e maquinar os pinos em ambos os lados. A aplicação gera um desenho técnico da configuração.  
Ir para a caixa de ferramentas

Amostra dryspin® grátis

Visão geral da sua unidade de fuso para a tecnologia ferroviária com a informação mais importante:
 
► Isenção de lubrificação e manutenção
► Maior eficiência e duração de vida mais longa 
► Resistência a ambientes agressivos
► Funcionamento silencioso e sem vibrações devido à geometria arredondada do perfil
► Duração de vida prevista online
Peça uma amostra aqui

Encomendar online:

Loja online
Ir para a loja online

Configurar online:

Configurador
Ir para o configurador

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h