Alterar idioma :
Para além da pesagem de alta precisão, as modernas balanças de múltiplos cabeçotes também são capazes de dosear e contar. As câmaras e os sensores são depois utilizados para verificar a qualidade da embalagem. Ambas as áreas requerem uma tecnologia de casquilhos lineares e rotativos sem lubrificação e sem manutenção que permita uma longa vida útil e cumpra os elevados requisitos da FDA.
No coração das balanças de várias cabeças estão as células de carga com os seus valores de medição de alta precisão. Para além da pesagem, os sistemas modernos também são capazes de dosear e contar. Os requisitos para a tecnologia de rolamentos utilizada para este efeito incluem alta precisão, ausência de lubrificantes, resistência à corrosão e resistência a agentes de limpeza.
Produtos usados e exemplos de aplicação
O exemplo de um sistema de pesagem multipond com várias cabeças da Atoma GmbH mostra duas áreas de aplicação em que os produtos de rolamentos da igus® são utilizados. Acima de tudo, foram instalados aqui os rolamentos igubal®-pillow block bearing, os casquilhos deslizantes igldiur e os rolamentos drylin®-linear:
Na tecnologia de inspeção, os produtos são submetidos a vários processos de teste que requerem a utilização de câmaras e sensores. Para que estes possam ser movimentados com precisão e segurança, é necessário encontrar uma tecnologia de casquilhos lineares adequada. Especialmente para embalagens de alimentos, são necessários rolamentos livres de lubrificação e em conformidade com a FDA. Além disso, o foco está em sistemas robustos com uma longa vida útil.
Produtos utilizados e exemplos de aplicação
O sistema TQS-SP TE da Wipotec para inspeção e embalagem de produtos em caixas de cartão dobráveis demonstra os vários requisitos para produtos de armazém no âmbito da tecnologia de inspeção. Para além dos ajustes de formato, as mesas lineares de fuso drylin® aqui utilizadas foram também usadas para o posicionamento preciso da tecnologia de câmaras e sensores.

Descubra ainda mais aplicações de sucesso nas indústrias de bebidas, alimentos e embalagens.
Descubra mais aplicações
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h