Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Melhore a tecnologia e & reduza os custos com chumaceiras esféricas em plástico igubal®


Determine o seu potencial de poupança AGORA*
 
Melhore a tecnologia e reduza os custos com as chumaceiras esféricas em plástico igubal®

Redução no custo

Redução no custo

Sempre a chumaceira esférica mais económica e fiável.
Com chumaceiras esféricas igubal.
 

O sobredimensionamento é uma coisa do passado. A melhor chumaceira esférica não tem de ser a mais cara.
Determine rapidamente a chumaceira esférica com a melhor relação preço-performance para a sua aplicação.


Cálculo de duração de vida para chumaceiras esféricas igubal®
 
 
 
 

Calcule online a duração de vida de forma rápida e fácil

Em poucos minutos, ficará a conhecer a duração das chumaceiras esféricas na sua aplicação. Em seguida, pode escolher as chumaceiras esféricas com a melhor relação preço-performance. Personalizados para a sua aplicação.  
Calcular já a duração de vida

▲ Melhoria técnica


 
 
Totalmente autolubrificadas


Eliminar a necessidade de lubrificação e de óleos significa que não existe perigo de formação das típicas pastas e massas gordurosas. A lubrificação incorporada nos materiais das chumaceiras esféricas tribologicamente otimizadas também garante uma lubrificação homogénea durante toda a vida útil.
Chumaceiras esféricas isentas de manutenção para cadeiras de rodas elétricas
As chumaceiras esféricas igubal® são isentas de lubrificação
Chumaceiras esféricas para os espaços de instalação mais reduzidos
 
 
 

Economizadoras de espaço e fáceis de instalar

Uma calota esférica de casquilho deslizante em plástico num alojamento adaptado à mesma confere a cada chumaceira esférica igubal® um design muito compacto. Isto permite a utilização de um casquilho de máxima capacidade num espaço de instalação muito reduzido e a sua montagem e desmontagem em espaços muito apertados.


Poupe até 80% do peso


As chumaceiras esféricas de polímero igubal® pesam até 80% menos do que as chumaceiras comparáveis em metal. Por exemplo, a redução da massa a mover reduz o consumo de energia. Estes casquilhos são ideais para aplicações em que um produto leve é importante.
Redução do peso até 50%

▼ Reduzir custos

Chumaceiras esféricas em plástico igubal® isentas de lubrificação
 
 

Até 78% mais económicos do que soluções comparáveis em metal


As nossas chumaceiras esféricas em plástico distinguem-se das suas comparáveis em metal não apenas devido às suas vantagens técnicas, como a eliminação da necessidade de lubrificação e ausência de ferrugem, mas também devido ao preço (são até 78% mais económicas).
Ir para a loja online

Gostaria de obter outras comparações de custos entre chumaceiras esféricas em plástico e em metal para determinar o potencial de poupança? Teremos todo o gosto em aconselhá-lo! Esse é o nosso trabalho!


∎ Baixo peso e elevada capacidade de carga


"Uma simples característica pode ser crucial: como os casquilhos igus® de elevada resistência podem ser fabricados em plástico, são extremamente leves. Quando se constrói uma aeronave ultraleve, cada grama faz literalmente a diferença. “
 
Jürgen Ostermeier | Fundador da B. O. T. Aircraft GmbH

Rápido e conveniente: SpeedCruiser SC 07 ultraleve por B.O.T. Aircraft GmbH

● Sustentabilidade

Sem necessidade de lubrificação

 
As nossas chumaceiras esféricas não precisam de uma única gota de óleo lubrificante. Além dos nossos utilizadores, também o ambiente sai a ganhar. Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados produzem menos desgaste, reduzindo o consumo de energia.
Plásticos tribologicamente otimizados na igus®

Melhorar a tecnologia. Reduzir custos. Mude agora!

Mude para as chumaceiras esféricas igubal® agora

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h