Mobilidade graças aos rolamentos de plástico

Perfil

  • O que era necessário: rótulas e flanges igubal®, guias de perfil drylin®
  • Requisitos: As cadeiras de rodas e os componentes dos rolamentos devem ser capazes de resistir a todas as condições climatéricas. Têm de estar isentos de lubrificação no sistema de direção triangular para evitar a acumulação de sujidade e poeira. Para além disso, ao passar por cima de lancis, são exercidas forças elevadas sobre os rolamentos instalados, que devem ser correspondentemente resistentes a impactos.
  • Setor de atividade: Tecnologia médica
  • Sucesso para o cliente: Os vários componentes do rolamento combinam leveza, robustez, montagem simples, baixa folga, alta mobilidade, alta capacidade de amortecimento e bons resultados de fricção e desgaste. A empresa de tecnologia de reabilitação utiliza o programa de rolamentos de polímero nas suas ajudas há já muitos anos.
Cadeira de rodas com mecanismo de elevação da igus.

Problema

Solução

O efeito de impacto/choque é muito elevado no momento da travessia. Este é atenuado por um sistema de suspensão de bicicleta de montanha e por pneus de grande volume. A isto juntam-se as boas propriedades de amortecimento dos rolamentos de polímero, que - ao contrário do aço - podem absorver as vibrações.

Na montagem do pavimento, as guias de perfil drylin® são utilizadas nos ajustadores de pés e pernas. São também de deslizamento suave e não são sensíveis à sujidade. A película deslizante de polímero tribologicamente optimizada garante resultados muito bons em termos de fricção e desgaste.

As rótulas igubal® isentas de lubrificação e manutenção da série "KGLM" são utilizadas no ponto de articulação do sistema de direção triangular. (imagem à esquerda) As chumaceiras de flange igubal® feitas do material iglidur® G também são instaladas em todos os dispositivos de pé com deslocamento do centro de gravidade de 45° (imagem à direita).

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas