Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
igubal_pp204

Calotas esféricas económicas em iglidur J4

Chumaceiras com e sem flange com alojamento metálico - agora por menos

Disponíveis nos tamanhos Ø 20, 25, e 30mm para chumaceiras e chumaceiras de flange. Outras dimensões disponíveis sob encomenda.
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Totalmente resistentes à sujidade e a ambientes agressivos
  • Sem lubrificantes para lavar
  • Até 50% mais leves do que as calotas esféricas metálicas
Redução do custo

Redução do custo

  • Sem custos de lubrificação e manutenção
  • As calotas esféricas J4 são até 25% mais económicas do que as calotas esféricas iglidur® J
Provas dadas

Provas dadas

  • Peso PP 206: 236 g
    com rolamento de esferas metálico: 470 g
  • Peso PFL 204: 110 g
    com rolamento de esferas metálico: 240 g
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Sem necessidade de lubrificação
  • Baixo consumo de energia durante a produção das calotas esféricas em plástico

Breve apresentação dos novos alojamentos metálicos para chumaceiras

Aconselhamento sobre calotas esféricas

Caixa de amostra igubal® Teremos todo o gosto em aconselhá-lo.
Quer seja por e-mail, telefone ou no local.
Basta selecionar a opção de contato desejada. 
Pedir caixa de amostras

O que é o iglidur?

Configurador igubal® De que são feitos os materiais iglidur? 
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspetos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Ir para a ferramenta de cálculo da duração de vida

Seminários online

Seminários online igubal Gostaria de saber mais sobre igubal®? 
O nosso arquivo de seminários online contém conhecimentos e testes fascinantes dos nossos produtos.