Chumaceiras esféricas igubal®

As chumaceiras igubal® são até 40% mais económicas e até 80% mais leves quando comparadas com as soluções metálicas. Também são mais económicas em termos de funcionamento, uma vez que permitem um funcionamento a seco isento de lubrificação e de manutenção. As chumaceiras igubal® apresentam um nível elevado de durabilidade e rigidez – mesmo quando são expostas a condições de ambientes exigentes ao longo dos anos. São resistentes a químicos e à corrosão e funcionam plenamente em ambientes líquidos. A radiação solar UV, a radiação nuclear e as temperaturas entre -30 e +80 °C não afetam negativamente as propriedades de funcionamento nem a resistência ao desgaste. As chumaceiras são ainda resistentes ao pó e à sujidade.  A gama do produto está continuamente em expansão. As chumaceiras estão atualmente disponíveis nas séries dimensionais K (também em polegadas) e E destinadas ao diâmetros de veio de 5 a 50 mm (o veio deve apresentar uma tolerância entre h6 e h9). Graças ao grande número de diferentes formatos de alojamento, as chumaceiras também podem ser montadas em locais de instalação mais complicados. Outra vantagem das chumaceiras: estão equipadas com calotas esféricas para uma compensação automática de desalinhamentos. Isto permite que as calotas compensem automaticamente os erros de alinhamento e as cargas da extremidade, os desalinhamentos e as deflexões do veio. Ao contrário do que acontece com as chumaceiras metálicas, as chumaceiras também conseguem amortecer as vibrações de alta frequência. Isto torna-as especialmente adequadas para aplicações em que é impossível evitar estes efeitos, tendo em conta o respetivo design.
Quantidade de produtos 0

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h