Alterar idioma :

Com o igubal ESQM-2.0-100 e o ESQM-2.0-150 estamos a expandir a nossa série de chumaceiras para seguidores solares com novas versões de perfis quadrados de 100 e 150 mm e estamos também a introduzir uma versão lean com otimização de custos. As chumaceiras foram especialmente desenvolvidas para seguir módulos solares em sistemas montados no solo para grandes áreas e a sua posição esférica permite uma compensação angular até 14°. Os desenvolvimentos mais importantes da segunda geração incluem um novo material com uma resistência aos raios UV significativamente maior para utilização no exterior a longo prazo. Ao mesmo tempo, o suporte do perfil foi alterado do alinhamento V para U, o que torna a montagem mais fácil. Uma travessa extensível em chapa galvanizada também reduz a altura de instalação da parte superior até 36 mm. Ranhuras adicionais no topo também permitem um guiamento correto dos cabos ao longo do perfil. Para além da versão standard, a ESQM-2.0-LEAN é uma versão económica para projetos com requisitos de duração de vida definidos.

Em correias transportadoras, sistemas de classificação, empilhadores ou em tarefas de "pick & place": com os vários produtos da série igubal, os desalinhamentos podem ser compensados de forma fiável e os movimentos de rotação definidos, basculantes e oscilantes podem ser realizados sem lubrificação. Mais sobre os motion plastics para uma potência, dados e um fluxo de materiais fiáveis.

Com a EFOM-2.0-30 (chumaceira com flange de dois furos) e o EFSM-2.0-30 (chumaceiras com flange de quatro furos) apresentamos a nova geração de chumaceiras de flange igubal com um design de alojamento otimizado. O objetivo do desenvolvimento posterior foi alcançar uma superfície de montagem completamente nivelada, de modo a que o casquilho esteja ligado de forma limpa à estrutura e a entrada de sujidade e pó seja reduzida. Apesar das modificações de desenho, a capacidade de carga estática de até 6.000N (EFOM) ou 6.800N (EFSM) é totalmente mantida. Devido à estrutura leve em comparação com os modelos anteriores (vantagem de 18% do peso para o EFOM-2.0 e 16% para o EFSM-2.0), a massa em movimento no sistema é reduzida, o que pode levar a uma menor força de acionamento necessária e à poupança de energia, particularmente em aplicações dinâmicas. Tal como todas as chumaceiras de flange igubal, as novas versões são isentas de lubrificação e de manutenção e resistentes à corrosão, à sujidade e ao pó.

Em muitas aplicações, as elevadas cargas estáticas são ainda abrangidas por chumaceiras esféricas metálicas lubrificadas. Com o nosso estudo das aplicações exigentes igubal, estamos a investigar como aplicações podem ser realizadas de forma fiável com chumaceiras esféricas em polímero isentas de lubrificação e amigas do ambiente. A base é uma interação tribologicamente otimizada de material, geometria e superfície de contacto, que distribui os picos de carga de forma controlada e permite um forte coeficiente de atrito. A ausência de lubrificantes impede a aderência de partículas de sujidade e assegura um funcionamento suave, mesmo sob cargas elevadas. As aplicações já realizadas mostram que esta abordagem funciona. Em projetos de clientes, os pontos de apoio lubrificados foram substituídos com sucesso e as capacidades de carga de 70kN foram atingidas - com reduzidos requisitos de manutenção e custos operacionais mais baixos. Precisamente porque as aplicações exigentes são tão individuais, convidamos os utilizadores a trabalhar connosco para desenvolver soluções específicas de projetos - para cargas estáticas elevadas, impactos fortes e ambientes exigentes.

Traga o seu projeto para o nosso estudo - vamos verificar a isenção de lubrificação com as chumaceiras esféricas igubal para aplicações exigentes e desenvolveremos uma solução adequada em conjunto.

As nossas chumaceiras de flange bipartidas igubal estão agora disponíveis como um conjunto prático, incluindo o anel de fixação. Com uma referência para o casquilho e o anel de fixação, os itens de encomenda e o trabalho administrativo são reduzidos, enquanto a taxa de erros no momento da encomenda é reduzida. O conjunto predefinido e o conjunto numa só embalagem garantem uma eficiência adicional. Os clientes também beneficiam de uma vantagem preço até 5,6% em comparação com as compras individuais.
A versão bipartida dos nossos casquilhos de flange permite uma montagem direta no veio sem ter de desmontar os componentes adjacentes - uma verdadeira vantagem na prática. De acordo com o princípio "a forma segue a função", a forma inovadora destes casquilhos leva diretamente à função. Este design sofisticado foi distinguido com o iF Design Award 2026 e combina tecnologia, funcionalidade e fácil manipulação para criar uma solução prática para a engenharia mecânica e industrial.

As chumaceiras esféricas compatíveis com salas limpas requerem materiais harmonizados. Já foram realizadas aplicações bem-sucedidas com o igumid G em combinação com os iglidur W300, J e X – isentos de lubrificação e com baixo número de partículas. Está a planear uma aplicação em salas limpas com chumaceiras esféricas? Contacte-nos!

Com a nova versão de 25 mm, expandimos as possibilidades de aplicação das nossas calotas esféricas iglidur H3 em transportadores e em máquinas. É possível obter velocidades de correia até 200 rpm, enquanto o design de baixo desgaste e duração de vida reduz os tempos de paragem e os casquilhos permanecem isentos de manutenção.
As calotas esféricas foram testadas tanto em testes de longa duração nas instalações dos clientes, como em testes de carga controlada no laboratório. A elevada capacidade de carga e o baixo desgaste são também evidentes ao longo de vários anos. Ao mesmo tempo, não há necessidade de lubrificantes, o que reduz os custos operacionais e aumenta a limpeza do sistema.

Substituição fácil das calotas esféricas em segundos - estão disponíveis as novas chumaceiras com rolamentos de esferas de libertação rápida. Após uma fase de protótipo bem sucedida, a versão injetada está agora pronta para produção em série e disponível sem quantidade mínima de encomenda - atualmente para um diâmetro de veio de 25mm.
As calotas esféricas podem ser substituídas sem parafusos nem ferramentas - de forma fácil e num só passo. Isto poupa tempo, reduz os tempos de paragem e reduz os custos de manutenção. Testados no laboratório da igus: cargas de pressão estática até 9kN, funcionamento totalmente isento de lubrificação e ideais para conceitos de sistemas modulares nos quais os componentes têm de ser adaptados de forma flexível e rápida.

As nossas calotas esféricas bipartidas para alojamentos em chapa metálica PP205 permitem uma substituição rápida e fácil no local sem ter de desmontar outros componentes. Proporcionam uma montagem simples e eficiente, bem como uma redução de custos considerável na substituição dos casquilhos, graças à rápida substituição. Com uma carga de tração estática até 1.800N e sem necessidade de lubrificantes adicionais, estas calotas esféricas são a solução ideal para um rolamento eficiente e isento de manutenção.

Com os terminais de rótula igubal 2.0, oferecemos a máxima flexibilidade para uma vasta gama de aplicações. Quatro materiais iglidur, todos os tipos de roscas comuns e diâmetros de veio de 6-20mm: A combinação de um alojamento metálico robusto e um anel interior de plástico isento de lubrificação permite soluções duradouras e isentas de manutenção - sem qualquer lubrificante.
| Material | Áreas de aplicação |
|---|---|
| iglidur J | Elevada resistência ao desgaste |
| iglidur A181 | Em conformidade com a FDA e a UE 10/2011 |
| iglidur X | Vasta gama de temperaturas (-100 °C até +250 °C, exposição a curto prazo até +315 °C) |
| iglidur G | Cargas dinâmicas |

Com a nova articulação universal em plástico UJM, apresentamos uma alternativa inovadora às soluções convencionais em metal. O protótipo para um veio de 10mm mostra como a construção leve pode ser eficiente: resistente à corrosão, isenta de lubrificação e com claras vantagens em termos de peso, manutenção e custos.
Graças à sua geometria otimizada e à análise FEM, a articulação impressiona com a sua elevada resistência e um binário transmissível de 6 Nm a uma deflexão de 25° - testada no laboratório da igus. São possíveis outros tamanhos e designs mais compactos. Tem uma aplicação específica? Então, não hesite em contactar-nos - trabalharemos consigo para desenvolver a solução mais adequada.

As nossas chumaceiras de flange igubal bipartidas estão a revolucionar os casquilhos de veio em ambientes de produção confinados. Poupe até 80% do tempo na substituição de casquilhos e beneficie de uma isenção total de manutenção graças à isenção de lubrificação.

Descubra no nosso manual técnico como a avançada tecnologia de casquilhos aumenta o desempenho da sua máquina e evita eficazmente as paragens.
Descarregue o manual técnico agora!
Com o iglidur J3, iglidur R e o igumid G, oferecemos materiais completamente isentos de PTFE para toda a série de produtos igubal.
Testados no nosso laboratório, de acordo com a norma SQP M1227, e negativos para 96 compostos PFAS classificados como particularmente críticos.
Quer se trate de terminais de rótula, chumaceiras, chumaceiras de flange ou chumaceiras esféricas: a nossa loja apenas mostra uma seleção das possibilidades. Também é possível realizar dimensões especiais - basta contactar-nos. Juntos, encontraremos a solução certa para a sua aplicação.

Protótipo de impressão 3D das ESQM-2.0-120-HD postos à prova
Este estudo testa o desempenho e a aplicabilidade das ESQM para aplicações exigentes na indústria solar.
As ESQM-2.0 para aplicações exigentes são uma nova evolução das ESQM-2.0 e foram especialmente concebidas para condições climatéricas extremas, como por exemplo, tempestades tropicais. Consiste num alojamento bipartido e duas metades de calotas esféricas. A calota esférica e a parte inferior do alojamento são feitos de plásticos com elevada resistência aos raios UV. A redistribuição das espessuras da parede nos pontos de carga e a duplicação da espessura das travessas extensíveis tornam os casquilhos 50% mais fortes. Outra versão com batente rígido, que testamos, impede a rotação não autorizada do eixo do localizador e protege tanto o eixo como o motor de danos.

Com as nossas novidades dos motion plastics não perderá nenhuma novidade sobre a igus e os nossos produtos. A nossa newsletter mantém-no a par de todas as novidades: novos produtos, aplicações interessantes, relatórios atuais do laboratório e muito mais.
Conhece os nossos produtos e gostaria de ver a gama na loja online ou encomendar diretamente?

Em apenas três passos, pode utilizar os parâmetros da sua aplicação para determinar as recomendações adequadas dos produtos, incluindo a duração de vida.
Aqui encontrará as informações, tecnologias, perguntas e respostas mais importantes sobre as chumaceiras esféricas igubal®.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h