Calhas articuladas para uma máquina de corte por jato de água 3D XXL

Alimentação de energia sem suporte e duradoura com um curso de 32 m para limalhas

Perfil

  • O que era necessário: Calha articulada de polímero da série E4.1, cabos de energia chainflex, cabo de bus CAN,  sistema guidelok para calha articulada
  • Requisitos: As cabeças de corte deviam ser alimentadas de forma segura com energia, sinais, ar comprimido e água, deslocar-se até 32 m e funcionar a uma velocidade máxima de deslocação de 20 m/min. Devido à fricção e às limalhas, o percurso superior não podia deslizar sobre o percurso inferior.
  • Setor de atividade: Máquinas-ferramentas
  • Sucesso para o cliente: Graças ao sistema guidelok, foi possível garantir uma forte orientação da pista superior com poucos componentes e meios simples. A vida útil da corrente é aumentada e as limalhas não a podem danificar.
Sistemas de corte por jato de água

Problema

Solução

alimentação de cabos chainflex
guidelok
Calha articulada
Calha articulada

Esboço do princípio de um sistema de corte de pórtico Waricut 3D

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas