Super tabuleiro de apoio em alumínio

Guia de suporte em alumínio
  1. Redução do ruído: perfil silenciador de borracha opcional
  2. Ligação simples: módulo de extremidade fixa optimizado em plástico
  3. Redução do desgaste: faixa de deslizamento para proteção contra a abrasão lateral
  4. Instalação simples: com sapatas de aperto standard, versão básica
  5. Resistente à corrosão: perfis de alumínio resistentes à água do mar
Sugestões de conceção: Razões para utilizar o tabuleiro de apoio

5 razões para utilizar o tabuleiro de apoio

  • Aumentar a vida útil da calha articulada com o tabuleiro de apoio
  • Evitar falhas
  • Amortecer o ruído
Guia de suporte em alumínio
  1. parte lateral da calha, alumínio, 2 m
  2. tira de deslizamento, plástico, 2 m
  3. Opcional: perfil silenciador, borracha

gama de produtos Tabuleiro de suporte em alumínio:

Referência Altura da caleira Comprimento
9AT.35.SLA.1000 351000Encomendar agora!
9AT.35.SLA.2000 352.000Encomendar agora!

gama de produtos Kits de montagem:

Referência Altura da caleira Altura da caleira
960AT.30.100100 35Encomendar agora!
960AT.30.125 12535Encomendar agora!
960AT.30.150 15035Encomendar agora!
960AT.30.200 20035Encomendar agora!
960AT.30.250 25035Encomendar agora!
960AT.30.300 30035Encomendar agora!

Como instalar a guia de suporte em alumínio

Poderá também estar interessado em

Tabuleiro de apoio em aço

Guia de suporte
Para o tabuleiro de suporte em aço

sistema de guiamento

Guias
Para guiar a calha

loja da calha articulada

Loja de calhas articuladas
Ir para a loja

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

Escrever e-mail

Envios e consultas