Alturas interiores: 5 - 32 mm
Alturas interiores: 21 - 48mm
Alturas interiores: 21 - 350mm
Diâmetro interior: 12-46,8 mm
Alturas interiores: 21 - 75mm
Alturas interiores: 10-80 mm
Alturas interiores: 32-80 mm
Alturas interiores: 9 - 47 mm
Alturas interiores: 13 - 75 mm
Alturas interiores: 9 - 56 mm
Mangueiras corrugadas: 28 - 40 mm
Guias, abraçadeira de fixação de fixação, mangueiras PMA
Aqui encontra soluções para aplicações especiais:
Descarregue o catálogo de calhas articuladas diretamente online!
Encomende uma amostra gratuita para obter a melhor impressão possível.
Configure sua calha articulada de maneira fácil e conveniente online, ou solicite a análise de um de nossos consultores técnicos.
Programa de reciclagem de calha articulada, independentemente do fabricante, pode ser reciclada na igus®. Como é que funciona?
Inside sales engineer
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:24h