As plataformas telescópicas e elevatórias dispõem de pouco espaço para o transporte dos cabos de potência e comando, motivo pelo qual se recorre às calhas articuladas fabricadas em polímeros de elevada performance ou às calhas articuladas híbridas em plástico e metal da igus para proteger os seus cabos e mangueiras.
As peças sobressalentes da igus para sistemas de guiamento e transmissão em plataformas elevatórias telescópicas, tais como as calhas articuladas ou porta-cabos, os cabos e as mangueiras, assim como os casquilhos deslizantes em polímeros, guias lineares ou placas guia de deslize, suportam as condições difíceis no exterior e sob cargas permanentes.
Como as calhas articuladas não têm parafusos, não há peças soltas ou perdidas devido às vibrações. Não há corrosão nem encravamentos, graças ao plástico. Com abertura em qualquer ponto e montagem em minutos. Cabos com elevada resistência aos raios UV, concebidos para uma utilização dinâmica contínua em calhas articuladas e com uma garantia de 36 meses. Sem necessidade de lubrificação e manutenção com os casquilhos e guias lineares deslizantes da igus®.
Veja por si mesmo a qualidade dos nossos produtos. A caixa de amostras contém uma seleção de soluções da igus para a utilização em telescópicas extensíveis e elevatórios.
Os sistemas de calhas totalmente confecionados, compostos por calhas articuladas, mangueiras e cabos chainflex, bem como conectores de ligação ou acessórios metálicos da igus, asseguram o transporte seguro de cabos e mangueiras hidráulicas nos braços telescópicos.
Os cabos de comando, dados, potência e as mangueiras têm de ser guiados em segurança nas plataformas telescópicas. As calhas articuladas da igus oferecem uma proteção especial aos cabos, não só contra influências externas, como também contra o desgaste, que ocorre durante a retração e extensão cíclica dos braços telescópicos com diferentes velocidades de elevação.
A calha articulada híbrida YE.42, composta por plástico e metal, é 50% mais leve e fácil de montar, pois pode ser aberta em qualquer ponto e os elos podem ser substituídos individualmente.
As calhas articuladas da série E4.1L combinam a fácil instalação, com a robustez e peso reduzido numa única gama. Estão disponíveis em stock com muitos tamanhos e com diversos acessórios.
As calhas articuladas da série E2.1 são particularmente adequadas para espaços de instalação muito reduzidos e cursos curtos sem suporte. São fáceis de montar e podem ser abertas em qualquer ponto.
Guiamento seguro e fiável de duas mangueiras hidráulicas com calhas articuladas E2 da igus com travessas extensíveis. A solução especial para plataformas extensíveis montadas em camiões. As calhas articuladas E2 com travessas extensíveis são muito robustas e compactas.
Os cabos chainflex suportam tensões de flexão muito elevadas e permitem os menores raios de curvatura até 4 x d. Todos os cabos chainflex apresentam uma garantia de 36 meses.
Para aplicações flexíveis com exposição a óleos. Para aplicações em ambientes interiores e exteriores sem radiação solar direta. Especialmente para cursos sem suporte até 10 m.
Para utilização em aplicações exigentes e com resistência a óleos quase total. Aplicações em ambientes interiores e exteriores sob radiação UV média. Cursos sem suporte até 100 m.
Para cargas médias e resistência a óleos quase total. Aplicações em ambientes interiores e exteriores sem radiação solar direta. Cursos sem suporte até 20 m.
As necessidades de lubrificação e manutenção resultam em custos elevados. Graças às placas deslizantes autolubrificadas em polímero da igus, as plataformas telescópicas podem funcionar sem lubrificação e manutenção. Além disso, estas soluções são habitualmente mais económicas e de maior duração de vida comparadas com as soluções metálicas.
As placas deslizantes em polímero são especialmente concebidas para aplicações dinâmicas, não necessitando de lubrificantes adicionais nem de manutenção.
Quer seja em estaleiros, equipamentos de bombeiros ou cenários de Hollywood: as plataformas elevatórias e telescópicas extensíveis são utilizadas em todo o mundo. Os seus projetistas exigem sistemas de calhas articuladas leves, robustos, resistentes e de fácil manutenção. Isto levou os fabricantes a investir em desenvolvimento e investigação durante décadas. Obtenha neste documento mais informações sobre como melhorar a tecnologia e reduzir os custos com os produtos da igus®.
A igus também fornece serviços de manutenção e instalação. Instalamos o sistema com garantia e possibilidade de manutenção preditiva.
Os smart plastics da igus permitem produtos que incluem diferentes sensores isense e módulos de análise icom e icom. plus, que avaliam os estados operacionais, comunicam as medidas de manutenção necessárias e param a operação antes que ocorra qualquer dano maior no equipamento.
Nós tratamos da instalação. Custos de instalação calculáveis e, a pedido, um contrato de manutenção para os sistemas de calhas articuladas completos da igus.
A carga útil desempenha um papel importante em muitas aplicações com eixos inclinados ou uma função telescópica, uma vez que pode ser limitada por componentes pesados. No caso desta plataforma telescópica de trabalho, por exemplo, o objetivo é reduzir tanto quanto possível o peso no cesto.
A calha articulada E4.1L é muito resistente e também muito leve. Não só facilita aplicações telescópicas mais longas, como também permite uma redução do peso em até 30%. Além disso, proporciona mais espaço útil, em comparação com modelos anteriores, enquanto o espaço de instalação permanece igual.
Algumas aplicações, como esta autogrua empilhadora, requerem um fornecimento de energia sem suporte. Contudo, o sistema de fornecimento de energia usado impõe um limite ao comprimento. Por este motivo, são necessários sistemas de fornecimento de energia resistentes e duradouros.
A E4.1L proporciona uma distribuição ideal da força em comprimentos sem suporte e suporta forças de pressão e tração de até 7000 N. Com esta calha articulada são possíveis cargas de até 600 kg/m. Deste modo, esta calha articulada é especialmente adequada para a utilização sem suporte.
Ao guiar linhas hidráulicas, a alta pressão exercida sobre as mangueiras indica que se pode contar com uma maior abrasão do material das mangueiras, para além do movimento. Ambos os fatores não só constituem um risco durante a operação, como podem também provocar falhas.
A E4.1L proporciona um suporte seguro a mangueiras sob pressões variáveis e o seu design é particularmente apropriado para mangueiras. Mesmo estando a mangueira em constante movimento, a abrasão do material é reduzida, enquanto a segurança e a proteção são aumentadas.
No caso de aplicações com uma extensão telescópica ou um mastro de elevação, existe pouco espaço para os sistemas de fornecimento de energia. Portanto, são necessários raios de curvatura muito reduzidos, os quais nem todos os cabos/mangueiras e calhas articuladas conseguem assegurar. Em simultâneo, é exigida uma duração de vida particularmente longa.
As calhas articuladas da igus® e os cabos chainflex® fiáveis permitem raios de curvatura muito reduzidos, formando sistemas de fornecimento de energia extremamente compactos. Com condutores agrupados em feixes, os cabos chainflex® são extremamente duráveis, mesmo sob tensões de flexão extremas.
Os pontos de apoio telescópicos requerem manutenção e lubrificação regulares. Isto implica um trabalho de manutenção constante, para garantir que o equipamento se mantém seguro e a funcionar corretamente.
A utilização do plástico técnico iglidur® torna os pontos de apoio telescópicos isentos de manutenção e de lubrificação. Pode maquinar você mesmo o material ou solicitar o fabrico de formas personalizadas à igus®. A duração de vida do plástico iglidur® pode ser calculada online.
No interior dos braços das plataformas elevatórias, sistemas de calhas articuladas totalmente confecionados da igus, asseguram um guiamento seguro dos cabos de comando e das mangueiras hidráulicas. Estes são totalmente testados previamente na igus.
Estas plataformas são geralmente utilizadas na mineração subterrânea. Até agora, as mangueiras e os cabos estavam soltos e podiam ficar facilmente presos ou danificados.
Estes veículos são especialmente concebidos para o transporte das pás de turbinas eólicas.
Uma plataforma utilizada em minas, para trabalhos de manutenção em diversas áreas.
Estas máquinas de perfuração e cravação de estacas são utilizadas, por exemplo, na construção de ferrovias, para instalar estacas de betão para as linhas elétricas.
Este novo modelo de escavação subterrânea permite a execução de vários passos num só dispositivo.
Descarregar a brochura "Soluções para plataformas telescópicas e extensíveis elevatórias" (PDF)
Qualidade testada. Mais de 4100 testes por ano em calhas articuladas e cabos e mais de 12000 em polímeros deslizantes
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h