E4.1 - Uma série de calhas articuladas para quase todas as aplicações

  • Robustas, silenciosas, modulares: Sistema de calha articulada E4.1 – vantagens comprovadas da série E4
  • Pressione a ranhura da travessa verticalmente com uma chave de fendas. Libertação com um movimento de alavanca (contra a flange)
  • Funcionamento linear e montagem rápida: Graças ao princípio de elo exterior. Rigidez muito elevada, elevada capacidade de carga com forças laterais devido ao desenho encastrado

Calhas articuladas com travessas em cada elo, abertura de ambos os lados - versão robusta

Série E4.21

Série E4.21

Calha articulada, travessas em cada elo
Série E4.28

Série E4.28

Calha articulada, travessas em cada elo
Série E.32

Série E4.32

Calha articulada, travessas em cada elo
Série E4.42

Série E4.42

Calha articulada, travessas em cada elo
Série E4.56

Série E4.56

Calha articulada, travessas em cada elo
Série E4,80

Série E4.80

Calha articulada, travessas em cada elo
Série E4.112

Série E4.112

Calha articulada, travessas em cada elo
Série E4.162

Série E4.162

Calha articulada, travessas em cada elo
série 800

Série 800

Calha articulada, travessas em cada elo
Série 840

Série 840

Calha articulada, travessas em cada elo
série E4.350

Série E4.350

Calha articulada, travessas em cada elo

Calhas articuladas com travessas a cada 2 elos, abertura para ambos os lados - versão standard

Série H4.32

Série H4.32

Calhas articuladas, com travessas a cada 2 elos
Série H4.42

Série H4.42

Calhas articuladas, com travessas a cada 2 elos
Série H4.56
Calhas articuladas, com travessas a cada 2 elos
Série H4,80

Série H4.80

Calhas articuladas, com travessas a cada 2 elos

Calhas tapadas, abertura para ambos os lados, tampas oscilantes - proteção contra limalhas e sujidade

r4

Série R4.28

e-tube, tampa oscilante
r4 32

Série R4.32

e-tube, tampa oscilante
Série R4.42
e-tube, tampa oscilante
Série R4.56

Série R4.56

e-tube, tampa oscilante
Série R4.80

Série R4.80

e-tube, tampa oscilante
Serie R4.112

Série R4.112

e-tube, tampa oscilante

Guia de calhas articuladas

Instruções de montagem com vídeo

Exemplos de aplicação

Mangueiras corrugadas

Guiamento de mangueiras corrugadas

Utilizar as mangueiras corrugadas em paralelo
Ferramenta de montagem E4

Ferramenta de Montagem



Ir para seleção de produtos
Snapclip

Clipe de pente de fixação - abraçadeira para cabos de encaixe

Clipe de encaixe - para pente de fixação
Elementos deslizantes para calhas articuladas

Superfícies deslizantes para calhas articuladas

Ir para o produto

E4.1- Calhas articuladas com estrutura de 4 peças

Indústrias e aplicações comuns