E4/Light — leves e económicas

Esteira porta-cabos da série E4 light com elos de plástico e fixações laterais.

Série 14040

Cadeia porta-cabos série E4.1 com 56 mm de altura.

Série 14240

Calha articulada da série e4light com 62 mm de altura.

Série 14550

Calha porta-cabos E4.1 light com 70 mm de altura interior.

Série 15050

E-chain série E4/light com 80 mm de altura.

Série 15250

Calha porta-cabos da série E4/light com medida 86.

Série 1640

Série e-chain E4.1 light com separadores e medida 112.

Série 14140

Calha articulada série E4.1 light com 56 mm de altura.

Série 14340

Calha porta-cabos e4light com 62 mm de altura.

Série 14650

Calha porta-cabos Série E4.1 light com 70 mm de altura.

Série 15150

Corrente porta-cabos série E4.1 light com 80 mm de altura interior.
Cadeia portcabos igus E4.1 light com medida 86.

Série 15350

Para a série 15350

Série R18840

E-chain da série E4.1 Light com medida 56.

Série R19050

Cadeia portacabos da série E4.1 light com 70 mm de altura.

Série R19850

Calha articulada da série e4light com 80 mm de altura.

Série R1608

Calha porta-cabos da série E4.1 Light com medida 108.

Também pode estar interessado em

Calha porta-cabos E4.1 light ESD com trajetos de cabos e raio de curvatura assinalados.

E4/leve ESD

Ferramenta de montagem levanta uma e-chain para instalação.

Ferramenta de montagem

Mais calha articulada

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas