Calha Articulada - Termos técnicos e definições

Abreviaturas Explicação:Unidade
αÂngulo de rotação [°]
ΔMDesvio do centro [mm]
aAceleração[m/s2
ARcalha articulada de raio exterior (para twisterchain®) [mm]
BaLargura exterior [mm]
BiLargura interior [mm]
BRa Largura exterior da guia [mm]
BRi Largura interior da guia [mm]
D Comprimento extra do raio da calha articulada na posição final [mm]
D2Comprimento extra para aplicações deslizantes de longo curso [m]
FLBComprimento sem suporte com flecha [mm]
FLGComprimento linear sem suporte [mm]
FLUParte inferior sem suporte [mm]
FLPComprimento não suportado projetado [m] [mm]
FL90Aplicações com montagem lateral [m] [mm]
FLComprimentoCarga adicional máxima [kg/m]
HAltura da folga [mm]
H2Altura da folga com ponto móvel rebaixado [mm]
haAltura da ligação externa da e-chain® [mm]
HFAltura necessária da folga [mm]
hiAltura interior [mm]
HRaAltura exterior da guia [mm]
HRiAltura interior da guia [mm]
IRRaio interior da calha articulada[mm]
KComprimento adicional para a curvatura da calha[mm]
K2Comprimento adicional para a curvatura da calha se o ponto de fixação for rebaixado (para cursos longos) [mm]
LKComprimento da calha articulada [mm]
nNúmero de elos [1]
nMêsNúmero de conjuntos de instalação (esquerda/direita) [1]
nRiNúmero de conjuntos de guia (esquerda/direita) [1]
RRaio de curvatura[mm]
RBRRaio de curvatura inverso [mm]
S Curso[mm]
S/2Metade do comprimento do curso [mm]
TPasso da calha articulada[mm]
v Velocidade[m/s]
X1Limite interior da máquina (twisterchain) [mm]
X2Raio exterior da calha articulada incl. espaço livre [mm]

Fórmulas

FórmulaExplicação:
LK = S/2 + KCalha articulada - comprimento, todos os tipos de instalação, extremidade fixa no centro do curso, exceto movimentos circulares e a maioria dos cursos longos (para FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K Calha articulada - comprimento, extremidade fixa fora do centro da trajetória (para FLG, FLB e ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] Calha articulada - comprimento para longas distâncias de deslocação, extremidade fixa no centro da distância de deslocação
SFLB = 2 * FLB Cálculo do comprimento máximo de deslocação, não suportado com arqueamento
SFLG = 2 * FLG Cálculo do comprimento máximo do percurso, em linha reta sem apoio
BRI ≥ Ba + 5 Largura mínima do sistema de guiamento
HRI ≥ 2 * ha Altura mínima do sistema de guiamento para aplicação de deslizamento
K = R * π + (2 x T) Complemento para raio de curvatura

Princípio de abertura

Design "easy"
Não abrir
Sistema "Zipper"
travessas que podem ser abertas para ambos os lados ao longo do raio exterior
Travessas amovíveis ao longo do raio interior e exterior
Travessas com abertura pelo raio interior, para ambos os lados
Tampas removíveis ao longo do raio exterior
Preenchimento fácil de ambos os lados com o desenho "easy"

Pictogramas dos tipos de instalação

Tipo de movimento não suportado
Tipo de movimento deslizante
Movimento rotativo
Tipo de movimento suspenso
Tipo de movimento em pé
movimento em ziguezague
Tipo de movimento com rotação de 90
Piso inferior autoportante
Comprimento sem suporte projetado FLP