Aplicações deslizantes para cursos longos

O que é a aplicação de deslizamento?

Cadeia porta-cabos deslizante numa instalação de transporte com sistema de guia azul e preto.

Aplicação deslizante de um só lado

Representação esquemática de uma e-chain deslizante com raios de curvatura, comprimentos S e S/2 e dimensões A, B, C, D2, H2 e H1.

Lk = S/2 + K

AbreviaturasSignificado Unidade
LkComprimento da calha articulada[mm]
S/2Metade do comprimento do curso[mm]
KComprimento adicional para a curvatura da calha [mm]
AGuia com barra deslizante
BGuia sem barra deslizante
CComprimento total da guia

Duas aplicações deslizantes opostas

Esquema de uma e-chain com elos e raios de curvatura para guia deslizante.
AbreviaturasSignificado Unidade
S/2Metade do comprimento do curso [mm]
SCurso[mm]
RRaio de curvatura [mm]
H2Altura da folga com ponto móvel rebaixado [mm]
K2Comprimento adicional para a curvatura com ponto móvel rebaixado [mm]
HRIAltura interior da guia [mm]
AComprimento total da guia [mm]

Como é que encontro a solução certa para uma aplicação de deslizamento?

Ferramenta online da igus para e-chains com seleção e cálculo de raio de curvatura, velocidade, temperatura e estrutura.

configurador de calha articulada

Símbolo laranja de contacto e-chains.

Pedir apoio especializado

Instalação de transporte de carvão com tapete transportador e cobertura numa zona industrial.

Produtos correspondentes

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas