Alterar idioma :
Está interessado em calhas articuladas para guiar cabos e mangueiras em máquinas e fábricas de forma segura e económica? Aqui ficam 10 dicas para o ajudar a tirar o máximo partido do seu investimento.
Desde:
Descarregue as 10 dicas agora gratuitamente. Teremos todo o gosto em ajudá-lo, a qualquer momento.

O comprimento sem suporte tem três zonas distintas:

Os valores no diagrama da carga são essenciais para encontrar uma calha articulada adequada ao seu preenchimento adicional e comprimento do curso, bem como para determinar a carga máxima para a calha articulada selecionada.
A linha preta no diagrama da carga indica a área do comprimento sem suporte da calha articulada, na qual a calha não tem folga FLG. Se a distância do curso ou o peso do cabo aumentar, a calha articulada começa a apresentar uma flecha FLB (curva cinzenta clara).
| Eixo Y | Eixo X | S |
|---|---|---|
| Peso adicional [kg/m] | Comprimento sem suporte [m] | Curso [m] |
| 1,5 | 2,0 | 4,0 |
Séries adequadas para aplicações sem suporte
Se a sua aplicação (peso adicional, curso) ficar fora do intervalo de comprimento sem suporte da calha articulada desejada, tem as seguintes opções:
Suportes na zona sem suporte: suporte sem parte superior reta e suporte com flecha admissível
Em aplicações sem suporte, a aceleração (a) é o fator crítico, e não a velocidade (v). Acelerações elevadas podem fazer com que a calha articulada se desgaste mais rapidamente e reduzam a sua duração de vida. Isto é particularmente relevante se a calha articulada já apresentar uma flecha superior a FLG. Os valores máximos de velocidade (v), aceleração (a) e duração de vida só podem ser alcançados com calhas articuladas FLG sem suporte reto. Contudo, neste caso, os sistemas de calhas articuladas da igus® podem suportar cargas muito elevadas. Até agora, foi alcançado um valor pico de 784 m/s² de aceleração com utilização contínua.
| FLG | FLB | ||
|---|---|---|---|
| Vel. máx. | [m/s] | 20 | 3 |
| v pico | [m/s] | 50 | - |
| a máx. | [m/s2] | 200 | 6 |
| a pico | [m/s2] | 784 | - |
Séries indicadas para a velocidade e aceleração máximas

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h