Alterar idioma :

Movimento clássico de enrolamento utilizando o exemplo de uma calha articulada suspensa
Os movimentos rotativos simples e lentos até 225° não necessitam de uma calha articulada personalizada. O movimento é libertado através do enrolamento da calha articulada. Estes movimentos podem ser efectuados com as calhas articuladas normais, de movimento linear, do catálogo. Não é necessário um raio de curvatura inverso. Por isso, esta variante é também a forma mais económica de realizar o movimento rotativo.
Áreas de aplicação típicas: Mecânica geral e engenharia de instalações, sistemas de produção, manuseamento de materiais, máquinas-ferramentas
Áreas de aplicação
Recomendações de produtos
Descubra o mundo igus® de fornecimento de energia rotativa para transportar com segurança energia, dados, líquidos e ar em ângulos de rotação de até 7.000 graus.
Graças à sua modularidade, versatilidade e alta estabilidade, a extensa seleção de diferentes calhas articuladas oferece inúmeras soluções para muitas aplicações.

Dez dicas valiosas para a correta orientação dos módulos de circuitos, caso pretenda concebê-los você mesmo. Evite erros que podem afetar a vida útil do seu sistema ou mesmo levar a falhas.
Do conteúdo:
- Planear corretamente as sistemas de guiamento
- Sugestões para o encaminhamento de cabos
- Limitar o ângulo máximo de rotação
- Gerar dados CAD para canais e módulos completos
Descarregue agora 10 dicas gratuitamente. Estamos também disponíveis para o ajudar e aconselhar pessoalmente em qualquer altura.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h