Alterar idioma :
Após menos de dois anos de desenvolvimento, a DMG MORI está a anunciar uma nova era em tornos automáticos multi-fusos. A atual série MULTISPRINT representa uma revolução tecnológica no torneamento automático. Tanto o torno eficiente em si como os processos de produção rápidos, precisos e versáteis fazem do MULTISPRINT uma máquina com possibilidades quase ilimitadas. Alto desempenho e qualidade superior, desenvolvida e fabricada em Itália, apoiada e acompanhada a partir da Alemanha: Oferecemos uma alimentação de energia especial que combina de forma inovadora movimentos rotativos e lineares.

Até doze máquinas MULTISPRINT podem ser fabricadas simultaneamente no novo pavilhão de produção da DMG MORI em Brembate di Sopra.

Uma olhada no interior da MULTISPRINT mostra o complexo sistema de fornecimento de energia da igus totalmente montado no tambor do eixo da máquina.

Para instalar os cabos pré-montados nas cadeias de abastecimento de energia e as guias metálicas, os técnicos de Colónia precisam de cerca de 2,5 dias.
Tech up ... Reduzir custos.
Nesta revista da igus® encontrará numerosas possibilidades e exemplos de aplicação de como pode reduzir a tecnologia e/ou os custos com sistemas de calha articulada prontos a instalar.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h