Tecnologia de fusos dryspin – novos produtos

Expansão da gama das roscas redondas

Fusos

Maior escolha ... longa duração de vida


Porcas maquinadas fabricadas a partir de varões e placas

Porcas

Novo passo com DS10x5-RH

  • Funcionamento mais suave graças a tolerâncias de fabrico mais apertadas e à geometria arredondada do dente como standard
  • Custo até 50% mais baixo do que as porcas metálicas
  • Até 25% menos desgaste comparativamente às POM+PTFE (dimensão 10x3): igus.pt/dryspin-test-reports
  • Sem massa lubrificante ou óleo no acionamento por fuso e utilização duradoura graças à assimetria patenteada
  • Cálculo da duração de vida dos fusos e porcas online

Porcas de fuso fabricadas por injeção com rosca maquinada

Porcas

Novo passo DS10x5-RH


Nova geometria das porcas dryspin

Porcas

Isentas de PTFE, intermutáveis

  • Baixo ruído devido à geometria arredondada da rosca e duração de vida 30% mais longa devido à geometria assimétrica da rosca dryspin
  • Custos de substituição baixos devido às dimensões de ligação idênticas - não é necessária qualquer alteração
  • Série de testes em curso no laboratório de testes interno
  • Funcionamento isento de lubrificação, isento de PTFE e PFAS

Extensão da gama

Fusos

Expansão da gama de porcas em varões e placas

Porcas

Novas dimensões das porcas iglidur JPF

Porcas
  • Agora também disponíveis: DS6.35X1, DS6.35X2.54, DS6.35X5.08, DS6.35X6.35, DS6.35X12.7, DS6.35X25.4, DS8X2, DS8X8, DS8X10, DS8X15, DS8X24, DS8X40
  • Baixo ruído devido à geometria da rosca e duração de vida mais longa devido à geometria assimétrica da rosca dryspin
  • Duração de vida até 30% mais longa devido à assimetria da rosca - os mesmos valores de atrito e desgaste que o nosso material universal iglidur J
  • Série de testes em curso no laboratório de testes interno
  • Funcionamento isento de lubrificação, isento de PTFE e testado com PFAS

Extensão da gama

Fusos

Expansão da gama de porcas em varões e placas

Porcas

Expansão da gama de porcas moldadas por injeção

Porcas

Novo material de porca iglidur JPF

Porcas
  • Baixo ruído devido à geometria da rosca e duração de vida mais longa devido à geometria assimétrica da rosca dryspin
  • Duração de vida até 30% mais longa devido à assimetria da rosca - os mesmos valores de atrito e desgaste que o nosso material universal iglidur J
  • Série de testes em curso no laboratório de testes interno
  • Funcionamento isento de lubrificação, isento de PTFE e testado com PFAS

Novas dimensões das porcas com pré-carga e folga reduzida

Porcas
  • Folga axial mínima consistente para elevada precisão de posicionamento
  • Mais económica em comparação à porca ZB devido ao número de componentes e processo de produção por injeção
  • Menos folga axial devido à porca com mola de pré-carga
  • Não necessita de massa ou de óleo no fuso

Novas dimensões das porcas sem folga com folga reduzida

Porcas
  • Independente da carga, folga axial mínima ao longo da vida graças ao princípio funcional auto-ajustável sem folga
  • Sem trabalhos de manutenção
  • Menos folga axial devido à porca radial com mola de pré-carga das porcas
  • Não necessita de massa ou de óleo no fuso e
  • Com elevada duração de vida devido ao sistema patenteado de rosca assimétrica

Movimentos inversos para ajustes sincronizados

Porcas
  • Ambos os fusos com diferentes sentidos de rotação estão ligados entre si pela sua extremidade maquinada.
  • O seu desenho reduz o espaço e oferece flexibilidade para ajustes de formato
  • Estes fusos são frequentemente utilizados na tecnologia de automação e na engenharia mecânica
  • Geometria da rosca dryspin
  • Material: aço inoxidável AISI 304

Extensão da gama

Fusos

Expansão da gama de porcas em varões e placas

Porcas
  • Funcionamento silencioso devido a tolerâncias de fabrico mais apertadas e geometrias de dentes arredondadas por defeito
  • Custo até 50% mais baixo do que as porcas metálicas
  • Até 25% menos desgaste comparativamente às POM+PTFE (dimensão 10x3): Ver o relatório do teste aqui
  • Sem massa lubrificante ou óleo no fuso
  • Ferramenta online de cálculo da duração de vida

Expansão da gama de porcas moldadas por injeção

Porcas injetadas em molde

As novas dimensões de fusos: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH e DS20x10 LH

Fusos
  • Funcionamento silencioso e sem vibrações
  • Simulação de operações de maquinagem online, sem necessidade de conhecimentos CAD
  • Ferramenta online de cálculo da duração de vida
  • Cortado à medida, sem desperdícios
  • Duração de vida até 30% mais longa

As novas dimensões de porcas: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH e DS20x10 LH

Porcas
  • Até 50,9% mais económicas do que as porcas metálicas
  • Disponíveis materiais com aprovação FDA
  • Funcionamento mais suave devido a tolerâncias de fabrico apertadas

As novas dimensões das porcas moldadas por injeção: DS8x2 RH e DS10x2 LH

Porcas injetadas em molde
  • Duração de vida mais longa devido à injeção
  • Custo até 50% mais baixo do que as porcas metálicas Duração de vida mais longa
  • Utilização devido à assimetria patenteada
  • Funcionamento silencioso devido à geometria arredondada do dente

Novas soluções de fusos para impressoras 3D: no amortecimento de vibrações iglidur R sem PTFE

Soluções de fusos e porcas
  • Folga axial mínima consistente para elevada precisão de posicionamento
  • Mais económicas devido à ausência de lubrificantes
  • Uma duração de vida mais longa
  • Folga axial reduzida devido à porca com mola de pré-carga

As novas dimensões de fusos a tempo para o outono: DS10x20, DS12.7x10 e DS25x5

Fusos
  • Baixo ruído devido à geometria da rosca
  • Maior duração de vida graças à assimetria
  • Duração de vida até 30% mais longa
  • Série de testes em curso no laboratório de testes interno
  • Funcionamento isento de lubrificação e limpo
  • Ferramenta online gratuita para a maquinagem de fusos sem conhecimentos prévios de CAD, incluindo desenho de dimensões 2D e preço em tempo real.

Novas dimensões das porcas: DS10x20, DS12.7x10 e DS25x5

Porcas
  • Funcionamento silencioso devido a tolerâncias de fabrico mais apertadas e geometrias de dentes arredondadas por defeito
  • Custo até 50% mais baixo do que as porcas metálicas
  • Até 25% menos desgaste em comparação com POM+PTFE (dimensão 10x3)
  • Sem massa lubrificante ou óleo no fuso
  • Ferramenta online de cálculo da duração de vida

Novas dimensões das porcas moldadas por injeção: DS10x20, DS12.7x10 e DS25x5

Porcas injetadas em molde
  • Funcionamento silencioso devido a tolerâncias de fabrico mais apertadas e geometrias de dentes arredondadas, porcas incluindo, por defeito, porcas facetadas
  • Produção económica com moldagem por injeção
  • Até 25% menos desgaste em comparação com POM+PTFE (dimensão 10x3)
  • Sem massa lubrificante ou óleo no fuso
  • Ferramenta online de cálculo da duração de vida

Suaves, silenciosas, longa duração de vida: expansão da gama das roscas deslizantes e de passo rápido

Fusos
  • Funcionamento sem vibrações e com baixo ruído
  • Simulação de operações de maquinagem online, sem necessidade de conhecimentos CAD
  • Ferramenta online de cálculo da duração de vida
  • Cortado à medida, sem desperdícios
  • Duração de vida até 30% mais longa

Adição de três novas dimensões à gama de fusos e porcas

Porcas
  • Novas porcas dryspin
  • Passos DS8x2-RH, DS10x2-LH e DS20x50-LH
  • Até 50,9% mais económicas do que as porcas metálicas
  • Disponíveis materiais com aprovação FDA
  • Funcionamento mais suave devido a tolerâncias de fabrico apertadas

Adição de duas novas dimensões à gama de porcas moldadas por injeção

Porcas injetadas em molde
  • Duração de vida mais longa devido à injeção
  • Passos DS8x2-RH e DS10x2-LH
  • Até 50,9% mais económicas do que as porcas metálicas
  • Com elevada duração de vida devido ao sistema patenteado de rosca assimétrica
  • Funcionamento silencioso devido à geometria arredondada do dente

Folga axial permanentemente minimizada: porcas com pré-carga e folga reduzida

Pré-carga
  • Folga axial permanentemente minimizada para uma elevada precisão de posicionamento
  • Mais económica do que a porca ZB devido ao menor número de componentes e à menor quantidade de peças injetadas
  • Folga axial reduzida devido à porca com mola de pré-carga
  • Não necessita de massa ou de óleo no fuso

Os novos blocos em plástico de suporte flutuantes para fusos: o mais recente projeto de estudo

Pré-carga

Os novos blocos em plástico de suporte fixos para fusos: o mais recente projeto de estudo

Pré-carga

Novos passos para fusos dryspin: duas novas dimensões

Fusos

Novos passos para porcas dryspin: duas novas dimensões

Porcas

Novos passos para fusos moldados por injeção dryspin: duas novas dimensões

Porcas injetadas em molde

Novas dimensões das porcas com pré-carga dryspin: diâmetros de 6,35 e 10 mm

Pré-carga

Novos passos para fusos dryspin: quatro novas dimensões

Fusos

Novos passos para porcas em varões e placas: quatro novas dimensões

Porcas

Novos passos para porcas injetadas: quatro novas dimensões

Porcas injetadas em molde

Os fusos para motores com roda de coroa com um comprimento fixo de 1.000 mm

MOTK

Os fusos para motores com extremidade maquinada e um comprimento fixo de 310mm

MOT

As novas porcas com pré-carga para roscas dryspin com um diâmetro de 6,35mm

Pré-carga

Nova porca sem folga para reduzir a folga axial

Porca ZB

Material iglidur J350 para a indústria ferroviária: certificado de acordo com as normas ao fogo EN45545 Nível de risco 3

EN45545

As novas dimensões de fusos e porcas dryspin: autolubrificados e de elevada eficiência

Novos tamanhos de fusos
  • DS6,35x6,35-RH
  • DS8x40-RH

As novas dimensões de porcas de passo rápido dryspin

seis novos tamanhos de rosca
  • Porcas cilíndricas
  • Porca com flange
  • Porcas cilíndricas injetadas
  • Porcas com flange injetadas
  • Todos os designs também disponíveis com a chave facetada

Seis novas dimensões adicionadas à gama de fusos dryspin

Seis novos tamanhos de fusos

Nova rosca dryspin tamanho 5x10 como alternativa à rosca trapezoidal

Medida da rosca 5x10

O novo design da série DST-JGRM: robusto e com tamanhos de ligação convencionais

Novos tamanhos de fusos

Novos tamanhos de rosca adicionados à gama de roscas de avanço rápido dryspin

Porca JGRM

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas