Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Os nossos novos produtos
dryspin®

Novo fuso dryspin® tamanho 5x10

Como alternativa ao fuso trapezoidal

Medida da rosca 5x10
▲ Melhoria a tecnologia:
funcionamento mais suave e silencioso a alta velocidade
Baixo ruído e funcionamento sem vibrações
 
▼ Redução do custo:
injeção por molde para fabrico rentável
Isenta de manutenção devido à porca autolubrificada
 
 
Tipos:
porcas cilíndricas
► porcas com flange
► Porcas cilíndricas injetadas em molde
► Porcas com flange injetadas em molde
► Todos as versões estão também disponíveis facetadas
 

O novo tipo da série DST-JGRM

Robustas e com dimensões de ligação convencionais

Novos tamanhos de fusos
▲ Melhoria técnica:
novo design para uma fixação roscada segura e fácil
Dimensões da fixação Ø 47 mm idêntica à dos fusos de esferas disponíveis
 
▼ Redução do custo:
desenho eficiente e optimizado através de injeção em molde
Várias opções em cada tamanho Ø 14/16 e 18/20
 
■  Provas dadas:
 Duração de vida calculável online
 
● Sustentabilidade:
 baixo peso e inércia oferecida pelo polímero
de longa duração devido à assimetria da rosca patenteada



Os novos tamanhos de rosca

Aumento na gama de roscas de avanço rápido dryspin

Porcas JGRM
▲ Melhoria técnica:
até 2.5 vezes maior eficiência devido ao ângulo de flange otimizado
Completamente isentas de lubrificação e manutenção
Até 25% menos desgaste
 
▼ Redução do custo:
alternativa económica aos de esferas
Duração de vida calculável online

As novas dimensões:
DS6.35x2.54 LH
DS12.7x12.7
DS10x3
► DS16x10
► DS20x5
 


Encomendar online:

Loja online

Configuração online:

Sistema modular

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h