Mesa drylin XY

Elevada precisão e isenção de manutenção

  • Elevada precisão, rigidez extrema e alinhamento preciso graças ao fabrico CNC
  • 100% isenção de lubrificação e totalmente resistente à corrosão
  • Acessórios disponíveis (manípulo, indicador de posição, etc.).
  • Solução completa em aço inoxidável disponível
Mesa XY com acionamento por fuso drylin® SHT

Mesas XY drylin® SHT

  • Disponíveis como standard e com pré-carga
  • Ajustes por rosca trapezoidal
  • A unidade superior pode ser alinhada à direita ou à esquerda
Mesa linear XY drylin® SLW da igus®

Mesa XY drylin® SLW

  • Guia drylin® W em alumínio anodizado duro
  • Versão com pré-carga SLWE-XY-PL também disponível
  • Acessórios disponíveis
Mesa XY drylin® SLW em aço inoxidável

Módulo XY drylin® SLW | Aço inoxidável

  • Elevada robustez à torção
  • Para ajustes manuais
  • Compactos e de baixo perfil

Totalmente autolubrificadas

Resistentes à corrosão

Disponíveis na versão em aço inoxidável

Acessórios para módulos XY

Acessórios para mesas XY: manípulos
  • Cabeça rotativa: padrão definido para unidades completas.
  • Diâmetros exteriores variados: diferentes opções disponíveis.
  • Versões diversas: várias versões de manípulos.
  • Material: também disponível em aço inoxidável, lavável e resistente à corrosão.
Acessórios para mesa XY: indicador de posição
  • Compatibilidade: Pode ser combinado com travões manuais e manípulos.
  • Inclusões: Um redutor de amostra está incluído na entrega.
  • Disponibilidade: Disponível em stock na direção de visualização e contagem desejada, e em várias cores.
Acessórios para mesas XY: travão de fuso
  • Flange de fixação: para montagem no indicador de posição e fixação do fuso roscado.
  • Material: Alojamento em plástico com componentes em alumínio.
  • Veios redutores: disponíveis para outros diâmetros.
Acessórios para mesass XY: transmissões angulares
  • Transmissões com rotação de 90°
  • Adaptação flexível à posição de instalação graças ao ajuste do ângulo infinitamente variável
  • Fixação através de conjunto de parafusos
  • Máximo binário: 3 Nm

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas