Módulo linear acionada por fuso drylin® SLW

Especialmente multifacetado e resistente à torção com um perfil de veio duplo

  • Elevada força de torção
  • Com
  • suporte Versão especial SLW-AL com guia em alumínio anodizado a pedido
  • Versão em aço inoxidável com componentes em metal resistente à corrosão (AISI 303 ou AISI 316Ti); para a versão em aço inoxidável, podem ser selecionados como materiais iglidur® J, iglidur® X ou iglidur® A180 .

Serviços técnicos

Descarregar dados técnicos

Catálogo

Pedir uma proposta

Consulta sobre produtos

Configurador online gratuito

Configurador online

Tamanhos de instalação da série SLW

Módulo linear SLW-0630 com acionamento por fuso
  • Comprimento da carruagem: 60mm
  • Capacidade de carga:
    • axial: 50 N
    • radial: 200 N
  • máx. comprimento do curso: 300mm
  • Diâmetro do veio: 6mm
  • Material do suporte do veio: polímero
SLW-BB-1030
  • Comprimento da carruagem: 48mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 250N
    • Radial: 1,000N
  • Carga máx. comprimento do curso: 400mm
  • Diâmetro do veio: 10mm
  • Material do suporte do veio: alumínio
Módulo linear SLW-1040 com acionamento por fuso
  • Comprimento da carruagem: 69mm/100mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 700N
    • Radial: 2,800N Comprimento máx.
  • máx. do comprimento do curso: 750mm
  • Diâmetro do veio: 10mm
  • Material do suporte do veio: zamag/alumínio
Módulo linear SLW-10120 com acionamento por fuso
  • Comprimento da carruagem
Módulo linear SLW-1660 com acionamento por fuso
  • Comprimento da carruagem: 100mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 1,200N
    • Radial: 4,600N
  • Binário máx. comprimento do curso: 750mm
  • Diâmetro do veio: 16mm
  • Material do suporte da extremidade do veio: alumínio
Módulo linear SLW-16120 com acionamento por fuso
  • Comprimento da carruagem: 100mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 1,200N
    • Radial: 4,600N Carga máx.
  • máx. do comprimento do curso: 750mm
  • Diâmetro do veio: 35mm
  • Material do suporte do veio: alumínio
  • Opcionalmente com fuso em rolamento de esferas de esferas (BB)
Módulo linear SLW-2080 com acionamento por fuso
  • Comprimento da carruagem: 150mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 1,600N
    • Radial: 6,400N
  • Diâmetro máx. comprimento do curso: 1,000mm
  • Diâmetro do veio: 20mm
  • Material do suporte do veio: alumínio
Módulo linear SLW-25120 com acionamento por fuso
  • Comprimento da carruagem: 150mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 2,500N
    • Radial: 10,000N
  • Pressão máx. máx. do comprimento do curso: 1.250 mm
  • Diâmetro do veio: 25 mm
  • Material do suporte da extremidade do veio: alumínio

Opções técnicas para a série SLW

Material do fuso da igus

Materiais dos fusos

Materiais dos casquilhos para os módulos lineares e mesas XY da igus

Materiais dos casquilho

Motores de passo para módulos lineares

Sistemas de acionamento elétricos: motores elétricos da igus

Travões do fuso para módulos lineares drylin

Travão de fuso

  • Flange de abraçadeira de fixação do veio: para fixar o fuso no indicador de posição
  • Função: Fixa o fuso para evitar rotação involuntária.
  • Material: Alojamento em polímero com travão de veio em alumínio
  • Cor: Preto
Indicador de posição digital para módulos lineares drylin

Indicador de posição digital

Manípulo para módulos lineares da igus

Manípulos drylin®

SLWM-1080 – módulo linear com sistema de medição

Módulo linear acionado por fuso com sistema de medição
  • Sensor integrado na carruagem, que ocupa pouco espaço.
  • Funcionamento independente da rede.
  • Banda magnética integrada.

Configure online um módulo linear SLW

Configurar online mesas lineares
  • Encontre e encomende o módulo linear correto com apenas alguns cliques
  • Introduza os dados e selecione a proposta certa
  • Selecione os acessórios opcionais
  • Adicione ao carrinho de compras e encomende ou peça uma consulta online
  • Descarregue a lista de peças em ficheiro PDF

Outras versões da módulo linear SLW

Módulo linear SLWT com fuso duplo
  • As carruagens podem ser controladas separadamente
  • Ajuste manual independente das carruagens
  • Flexibilidade de desenho
Módulo linear econ drylin® económico
  • perfil de
Mesa módulo linear SLW-ES em aço inoxidável
  • Material de casquilho deslizante selecionável
  • Em conformidade com a FDA
  • Casquilho iglidur® X para altas temperaturas, funciona até +250 °C.
Loja de módulos lineares

Módulos lineares drylin® com um único clique ...

  • Com acionamento por fuso ou correia dentada
  • Dois comprimentos de curso predefinidos para cada sistema
  • Flexível, com cremalheiras de acionamento para funcionamento manual ou elétrico  Pronto a instalar com travão do fuso, abraçadeira de fixação de posição e manípulo para ajustes rapidamente replicáveis
  • Procura e montagem demoradas
  • Trabalho do projeto com ficheiros PDF e CAD disponíveis na loja online.