Sistemas de módulos lineares multiaxiais

Sistema de módulos lineares multiaxial XYZ drylin®
  • Capacidade de carga: 50N
  • Precisão de repetição: 0,8 mm
  • Comprimento máx. sementeira: 0.5m/s
  • Máx. aceleração: 1.5m/s²
  • Área de trabalho: 3000 x 3000 x 750mm
Triângulo de Melhoria da Tecnologia

Melhorar a tecnologia

Triângulo de Redução de custos

Reduzir os custos

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Aplicações dos sistemas de módulos lineares multiaxiais da igus

Sistema de módulos lineares multiaxial automatiza tarefas de investigação

Sistemas de módulos lineares multiaxiais da igus num laboratório

Sistema de módulos lineares de 3 eixos para sistema de limpeza isento de manutenção

Sistema de módulos lineares multiaxial da igus em máquina de limpeza

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas