<font size="7">Desinfeção de máquinas de venda automática</font><br>Limpeza de copos reutilizáveis</font>

Máquina desinfetante automática

Limpar os copos reutilizáveis

  • O que era necessário: Uma máquina de limpeza que desinfecta os copos reutilizáveis em poucos segundos com vapor quente a 140°C
  • Requisitos: 100% de lubrificação e sem manutenção, utilização em pequenos espaços de instalação, robusto, fiável, funcionamento a seco de baixa fricção, resistente ao desgaste, funcionamento silencioso Produtos
  • utilizados: drylin® SLW-1040 com parafuso de avanço de alta hélice integrado dryspin® feito de aço inoxidável, carril de guia drylin® e motor DC correspondente
  • Sucesso para o cliente: A máquina de venda automática está localizada diretamente ao lado da máquina de café nas áreas de descanso. Para tornar a máquina compacta, os projectistas tiveram de miniaturizar todos os componentes - incluindo a guia linear e o rolamento para a cúpula de limpeza, que desce sobre o copo antes da limpeza. Os componentes também tinham de ser robustos, fiáveis, de baixa manutenção e isentos de gordura. Por esta razão, guias lineares e
    rolamentos de polímero da igus® são usados. Eles permitem uma operação seca de baixo atrito sem lubrificantes externos, são resistentes ao desgaste e silenciosos em operação. Eles são, portanto, candidatos ideais para a máquina de desinfeção.
Desinfeção

Problema

Solução

Desinfeção

Produtos utilizados

Fuso

Módulo linear acionada por fuso drylin® SLW

Fuso

Fusos de passo rápido dryspin®

Porca de acionamento

drylin® carril de guia

Porca de acionamento

Motores DC drylin®

Sistema de preenchimento

Encomendar online:

Sistema de preenchimento

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Melhorar a tecnologia, reduzir custos

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas