Calha corrugada e-skin® para salas limpas

Seleção de produtos

Série SK28

e-skin SK28

Série SK40

e-skin SK40

SKS20

e-skin SKS20

SKS24

e-skin SKS24

SKS28

e-skin SKS28

SKS40

e-skin SKS40

SKY28

e-skin Hybrid SKY28

SKY40

e-skin Híbrida SKY40

Dispensador de adesivos para módulos de câmaras

Dispensador de adesivos Mingseal
Calha corrugada e-skin

A inovação

Calha corrugada e-skin

Porquê a calha corrugada e-skin®?

Calha corrugada e-skin

Classificação IPA

  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® soft 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hybrid SKY8.068.02.1
Configurador da separação interior da e-skin

Configurador de separadores interiores para o e-skin®

  • Manuseamento simples
  • Prevenção de erros de enchimento graças ao conjunto integrado de regras
  • Criação automática de uma lista de peças e de um desenho com dimensões
  • Consulta e encomenda simples do sistema de calha corrugada completa com cabo chainflex® e o separador interior na configuração pretendida

Qualidade do laboratório de salas limpas da igus®

Teste de resistência

Teste de flexão

Medição do som

e-skin® em comparação com outros produtos para salas limpas?

Calha corrugada e-skin SKCalha corrugada e-skin® SKSCalha corrugada e-skin® SKYe-skin® flat & CFCLEANCalha articulada E6/E6.1
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1✔✔✔✔✔
Desenho modular ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componentes individualmente permutáveis✔✔✔✔✔
Preenchimento rápido, com abertura⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Envio rápido⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Fácil manutenção⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Disponíveis em stock✔✔✔✔✔
O tamanho pode ser reduzido✔✔✔✔✔
O tamanho pode ser aumentadoXXX✔✔
Elevada taxa de produtividade⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Sem quantidade mínima de encomenda✔✔✔✔✔
Económicos⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Adequada para aplicações sem suporte⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Para alta dinâmica⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Ocupar pouco espaço⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Peso adicional⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
36 meses de garantia✔✔✔✔✔
Economiza recursos✔✔✔✔✔
Tudo a partir de um único fornecedor (calha, cabo, conetor)✔✔✔✔✔
Produtos também disponíveis individualmente✔✔✔✔✔
Funcionamento silencioso e suave⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Cálculo da duração de vida onlineXXXX✔
Configurador online da separação interior✔✔✔X✔
Adequadas para as seguintes indústriasFabrico de material elétrico Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOIFabrico de material elétrico Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOIFabrico de material elétrico Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOIProdução de eletrónica Indústrias 3C Ligações Dispensadores Indústria de semicondutores Produção de ecrãs planos Equipamentos médicos Microeletrónica AOIProdução de eletrónica Indústria de semicondutores Produção de ecrãs planos Microeletrónica Painéis de robôs Embalagens Plotters Equipamentos médicos
Comprar jáComprar jáComprar jáComprar jáComprar já

Realizado na prática

Dispensador de adesivos para módulos de câmaras

Produção de PCB

Calha corrugada e-skin na produção de placas de circuitos impressos

Sistemas de elevação

Calhas corrugadas e-skin em sistemas de elevação

A ferramenta de abertura e-skin®

Cabos compatíveis com salas limpas

Cabos para salas limpas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas