Módulo linear leve

  • Rigidez elevada e constante dos eixos, independentemente do comprimento do curso
  • Alta precisão
  • Possibilidade de altas velocidades<
  • A posição de instalação pode ser controlada conforme necessário.
  • Podem ser realizados longos cursos

Módulos lineares com acionamento por cremalheira e pinhão

módulo linear com roda dentada sem-fim

Molde linear com roda dentada sem-fim extensível EGW

  • Solução para cursos longos
  • Pinhão e cremalheira modularmente expansíveis
  • Para aplicações > 2,000mm
  • Possibilidade de funcionamento separado de várias carruagens lineares ao mesmo tempo
Eixo linear com cremalheira drylin® GRQ

Eixos leves para "pick & place" drylin GRQ

  • Secção quadrada oca, dentada, anodizada dura e resistente à corrosão
  • Cargas até 500 g e velocidade possível até 0,7 m/s
  • Acionamento: motor de passo NEMA 11 com roda dentada
  • Leve, rápido, pequeno e isento de lubrificação
Módulo linear com cremalheira drylin® GRW

Eixo Z dinâmico drylin GRW

  • Transferência de força através de cremalheira
  • Estrutura compacta
  • Para cargas até 10 N
  • Combinação de materiais: perfil de alumínio / cremalheira em plástico
  • Acessórios disponíveis
  • Disponível com motor
Módulo linear com cremalheira drylin® GRR

Eixo Z leve drylin GRR

  • Eixo Z leve (1,45 kg) para cursos até 500 mm
  • Fabricado em alumínio e plástico
  • Ideal para sistemas de módulos lineares multiaxiais
  • A massa dinâmica de apenas 0,9 kg permite um funcionamento rápido
  • Também disponível em versões maiores, com comprimentos de curso até 1000 mm e carga até 100 N

Para sistemas de módulos lineares multiaxiais

Para equipamento de ensaio e medição

Para aplicações "pick and place"

Acionamento linear com cremalheira: vantagens e desvantagens

Quando utilizar?

  • Aplicação "pick & place" com alta dinâmica
  • Para uma estrutura compacta na aplicação
  • Como eixos Z em sistemas multiaxiais de módulos lineares

Quando não utilizar?

  • Cargas elevadas
  • Travagem automática
  • Aplicações com alto nível de sujeira

Estrutura de um módulo de cremalheira e pinhão da igus ( eixos Z)

Secção transversal de um módulo acionado por cremalheira da igus

Exemplos de aplicações de clientes

Preparação automática de amostras

Módulos acionados por cremalheira drylin GRW na preparação de amostras

Utilização otimizada do espaço de instalação numa fábrica de engarrafamento

Módulos acionados por cremalheira drylin GRQ numa unidade de engarrafamento

Mais aplicações

Exemplos de aplicações com a tecnologia de acionamento drylin

Mais informação

Modelos básicos adequados | drylin® econ

Módulos lineares económicos com acionamento por correia dentada

Vídeos de montagem | drylin®

Vídeos de montagem da tecnologia de acionamento drylin

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas