Alterar idioma :

São impostas grandes exigências aos cabos utilizados nas salas limpas. Os componentes para movimento devem ser particularmente resistentes ao desgaste, uma vez que qualquer contaminação tem um efeito negativo no produto e no processo. Isso custa dinheiro. Para alcançar isso, são estabelecidos fluxos de ar dentro da sala que removem partículas menores do que um cabelo. A utilização de produtos com baixo desgaste – ou seja, poucas partículas – evita a remoção de partículas demorada e dispendiosa.
Desenvolvemos e testamos os nossos produtos de polímeros de alto desempenho no nosso próprio laboratório de salas limpas com o maior cuidado e, para certificar a melhor adequação possível na sala limpa, são sujeitos a mais testes pelo Instituto Fraunhofer. Isto possibilita uma gama de produtos testados pelo IPA, com a melhor classificação para salas limpas possível (Classe ISO 1).
São necessários diferentes tipos de cabos na sala limpa - cabos de comando, cabos de potência, cabos bus, e assim por diante. Todos têm de funcionar sem problemas sob as condições de sala limpa e cumprir as especificações. Os exemplos incluem:
Para cumprir vários requisitos, o CFCLEAN foi concebido como um cabo de dados, BUS, de comando e potência, bem como uma mangueira pneumática, e tem garantia até quatro anos.
Teremos todo o gosto em enviar-lhe uma amostra gratuita para que possa ver por si próprio os elementos para salas limpas.

Juntamente com a e-skin flat, o CFCLEAN forma uma equipa forte para utilização na indústria de semicondutores, produção de ecrãs e tecnologia médica. Para tornar o cabo mais leve e flexível, o revestimento exterior foi omitido. A e-skin flat assume esta função. Por isso, o CFCLEAN só pode ser utilizado em conjunto com a e-skin flat. O design modular facilita a substituição de câmaras individuais ou estruturas entrançadas.
► Elevada fiabilidade
► Disponível em stock
Configure e solicite o seu cabo CFCLEAN com o sistema de guiamento de cabos e-skin flat correspondente em apenas alguns passos.
a e-skin® flat e o CFCLEAN - em conjunto revolucionam a eficiência global do sistema, aumentam a produtividade da linha de produção, são modulares e conservam recursos.
Manual técnico gratuito:
Neste manual técnico, poderá aprender como pode utilizar o sistema de calhas articuladas certo para

As aplicações em salas limpas podem ser muito diferentes. Os produtos aqui utilizados são
Com a E6.1, uma nova geração entra na sala limpa. O manuseamento consideravelmente simplificado, a acessibilidade melhorada ao interior e o peso reduzido tornam a instalação muito mais fácil. A nossa E6.1 vem naturalmente com os nossos cabos altamente flexíveis, que são ideais para aplicações em salas limpas graças ao seu revestimento exterior resistente à abrasão.
Uma sala limpa seca é um ambiente especialmente controlado, no qual prevalece uma humidade extremamente baixa e um elevado nível de ar isento de partículas. Um exemplo clássico de sala limpa seca é a produção de baterias.
Os chamados certificados IPA do Instituto Fraunhofer são um standard importante para os cabos aqui utilizados.
Todos os cabos chainflex isentos de halogéneos com revestimento exterior em TPE cumprem os requisitos das classes ISO 4 e 5 e impressionam com as partículas de desgaste mínimas, eficiência e segurança.
Pode encontrar mais informações sobre salas limpas secas, produção de baterias e produtos apropriados aqui.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h