Utilize o software CAD ou os nossos configuradores gratuitos para criar o modelo 3D.
Não tem um ficheiro adequado disponível?
Arraste e solte o ficheiro STEP/STP ou selecione-o a partir de uma pasta. Filtre de acordo com os requisitos ou percorra a lista até ao método p2m e selecione o material.
Obtém os preços, o prazo de entrega e a possibilidade de produção, de imediato,e poderá solicitar uma consulta sem compromisso ou encaminhar a configuração completa por email.
O fabrico rápido de moldes para injeção com a impressão 3D, permite uma produção, económica e rápida, de protótipos próximos da produção em série e volumes pequenos fabricados através da moldagem por injeção. Isto pode não substituir a dispendiosa produção de moldes para injeção maquinados – porém, esta apenas é rentável mediante um lote de mais de 10.000 unidades. Para além da vantagem nos custos, a moldagem por injeção, com moldes de fabrico aditivo, é significativamente mais rápida – em média, bastam seis dias úteis para finalizar moldes e peças.
Outra vantagem do processo print2mold é o cálculo de custos rápido e fácil para a moldagem por injeção na ferramenta online disponível gratuitamente. Para além da possibilidade de visualizar o preço total, bem como o preço por unidade (incluindo custos com ferramentas) também é apresentado o tempo de fabrico do projeto completo. Em primeiro lugar, a ferramenta online verifica automaticamente o projeto quanto à sua adequação para o processo print2mold – dessa forma, é possível identificar de imediato um potencial trabalho adicional (como reprocessamento mecânico) e incluí-lo no cálculo.
Depois de carregar o modelo e escolher o material desejado (a possibilidade de filtrar, de acordo com os seus requisitos, permite-lhe identificar o material perfeito), é possível solicitar de imediato a configuração completa ou encaminhá-la para mais testes.
Impressão 3D com polímeros resistentes ao desgaste: serviço de impressão 3D, loja de material e informação sobre materiais, processos e serviços.
Escolha o desenho, o material e a quantidade - serviços adicionais para peças especiais, protótipos e séries em polímeros resistentes ao desgaste.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h