Alterar idioma :
Guiamento de cabos de forma segura e resistente à abrasão em salas limpas
► Classificação IPA ISO classe 1
► Conceção compacta e modular
► Abertura fácil e preenchimento flexível
► Mecanismo de fácil abertura
Para manter as salas livres de partículas, todos os componentes da máquina devem ser resistentes à abrasão, incluindo a alimentação de energia. Com a calha corrugada e-skin®, os sistemas são alimentados com dados, suportes e energia sem que partículas indesejadas contaminem o ar.
Calha corrugada e-skin® é uma calha constituído por um invólucro superior e inferior que fica completamente fechado quando encaixado. O mecanismo de abertura simples e maleável permite uma manutenção e inspeção fácil e simples dos cabos utilizados. O e-skin® oferece, portanto, uma série de vantagens em relação às soluções convencionais e está disponível em três versões:
Realizado na prática

A calha corrugada e-skin® está disponível numa versão fechada e numa versão com câmaras que podem ser abertas individualmente. Esta flexibilidade é única no mercado até à data e constitui uma inovação. O e-skin® possui também uma rigidez inerente suficiente e um raio de curvatura definido (55 a 100 mm).
A geometria oval assegura a estabilidade lateral. Isto significa que são possíveis comprimentos curtos sem suporte, mesmo quando o espaço de instalação é limitado. As mangueiras onduladas convencionais não oferecem esta opção. O fornecimento de energia também é silencioso. Tem um nível de ruído de apenas 29 dB (A) e é, portanto, 5 dB (A) mais silencioso do que os cabos limpos padrão no mercado.

1. Sala limpa ISO classe 1.
Praticamente sem desgaste e abrasão
2. Calha corrugada de duas partes.
Composto por um revestimento superior e inferior
3. Fixação por qualquer lado.
Suporte de montagem KMA, opcionalmente com alívio de tensão
4. Geometria oval.
Proteção contra movimentos laterais não intencionais
5. Completamente fechado.
Protegido contra poeira e água
6. Mecanismo de abertura tipo ziper.
Abre e fecha utilizando o princípio do fecho zíper
7. Separação vertical opcional.
Composto por separadores verticais e horizontais individuais
8. Minimização da abrasão
Com o novo separador interior feito de material tribo-optimizado iglidur®, o desgaste pode ser reduzido até 80%

A calha corrugada e-skin® é certificado de acordo com a classificação ISO pelo IPA Fraunhofer Institute:
Testado a v = 0,5 m/s, 1 m/s e 2 m/s, todos com ISO Classe 1

Com o configurador de separadores interiores para e-skin®, pode criar variantes de enchimento em segundos e configurar os e-skin® completos com elementos de separação interior e de ligação.
O novo laboratório de salas limpas da igus® foi construído pelo Fraunhofer IPA para o rápido desenvolvimento de plástico de movimento sem partículas, que é adequado para salas limpas até à classe 1 de limpeza do ar, de acordo com a ISO 14644-1.
⬤⬤⬤⬤⬤ mais adequado | ⬤ bastante menos adequado | Sim | X Não
| Calha corrugada e-skin SK | Calha corrugada e-skin® SKS | Calha corrugada e-skin® SKY | e-skin® flat & CFCLEAN | Calha articulada E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Desenho modular | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Componentes individualmente permutáveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preenchimento rápido, com abertura | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Envio rápido | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Fácil manutenção | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Disponíveis em stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| O tamanho pode ser reduzido | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| O tamanho pode ser aumentado | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Elevada taxa de produtividade | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Sem quantidade mínima de encomenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Económicos | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Adequada para aplicações sem suporte | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Para alta dinâmica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Ocupar pouco espaço | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Peso adicional | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36 meses de garantia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Economiza recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tudo a partir de um único fornecedor (calha, cabo, conetor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produtos também disponíveis individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionamento silencioso e suave | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Cálculo da duração de vida online | X | X | X | X | ✔ |
| Configurador online da separação interior | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Adequadas para as seguintes indústrias | Fabrico de material elétrico Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOI | Fabrico de material elétrico Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOI | Fabrico de material elétrico Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOI | Produção de eletrónica Indústrias 3C Ligações Dispensadores Indústria de semicondutores Produção de ecrãs planos Equipamentos médicos Microeletrónica AOI | Produção de eletrónica Indústria de semicondutores Produção de ecrãs planos Microeletrónica Painéis de robôs Embalagens Plotters Equipamentos médicos |
| Comprar já | Comprar já | Comprar já | Comprar já | Comprar já |
Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat com estrutura entrançada CFCLEAN para guiamento de cabos na fabricação de ecrãs e semicondutores e na produção de painéis LCD/LED:
► Design modular e compacto
► Substituição rápida de cabos
► Compatível com salas limpas de acordo com a norma IPA ISO Classe 1
► Elevada fiabilidade graças à estrutura entrançada CFCLEAN integrada
► Disponível em stock


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h