Preços baixos para produtos de topo da igus

A escolha é sua: alta tecnologia ou uma alternativa low-cost

Poupe até 98%:

CF98.PLUS.05.04

CF98.PLUS
  • Revestimento exterior em TPE
  • 4x0.5
  • 3 x d na calha articulada
  • Duração de vida garantida de 100 milhões de ciclos duplos nas calhas articuladas

CF880.05.04

CF210.UL.D
  • Revestimento exterior em PVC
  • 4G0.5
  • 12,5 x d na calha articulada
  • Duração de vida garantida de 5 milhões de ciclos duplos na calha articulada

Poupe até 91% agora:

Carruagens lineares miniatura em aço inoxidável

Carruagem linear miniatura em aço inoxidável
  • Para aplicações que requerem uma elevada resistência à corrosão e a ambientes agressivos
  • Casquilhos em polímeros de elevada performance iglidur® E7

Carruagens de plástico maciço para alimentos

Carruagem em plástico maciço drylin® W para a indústria alimentar WWP miniatura
  • Em conformidade com as normas FDA e EU10/2011, visualmente altamente detetável e 100% isentas de lubrificação
  • Poupança de peso até 75% em comparação com a versão em aço inoxidável

Poupe até 82%:

Coroas rotativas deslizantes, PRT-02-30-AL

Anel rotativo iglidur® PRT-02, anel exterior fabricado em alumínio anodizado, anel interior fabricado em iglidur® J4
  • Particularmente leves
  • Anel exterior em alumínio anodizado
  • Caracterizado por uma maior estabilidade e podem assim absorver momentos fletores mais elevados

Coroas rotativas deslizantes, PRT-05-15-PC

Coroas rotativas deslizantes iglidur® PRT-05, económicas feitas em plástico maciço
  • Anel rotativo deslizante em plástico maciço económico
  • Combinação de materiais resistentes iglidur® M260 e P4
  • Feitos de pelo menos 97% de regranulado

Saiba mais sobre a igus e os nossos serviços agora

igus em todo o mundo

Apoio a nível mundial

Entrega rápida e fiável

Prémios da igus

A igus é uma empresa premiada