Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Conectores Yamaichi Y-CONKIT

Quantidade de produtos: 6

Conector Yamaichi

  • Máx. corrente nominal contínua: 2.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: -20 °C a +120 °C
  • Material do alojamento: PA66
A partir de 8,27 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conector Yamaichi

  • Máx. corrente nominal contínua: 2.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: -20 °C a +120 °C
  • Material do alojamento: zinco fundido sob pressão
A partir de 17,13 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conector Yamaichi

  • Máx. corrente nominal contínua: 2.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: -20 °C a +120 °C
  • Material do alojamento: plástico PBT, UL94V-0
A partir de 23,12 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conector Yamaichi

  • Máx. corrente nominal contínua: 2.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: -20 °C a +120 °C
  • Material do alojamento: zinco fundido sob pressão
A partir de 39,54 EUR/un.
4 versões, das quais:
4 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Yamaichi connector Y-ConKit-Cov-40-PP-PL21

  • Simple and fast: RJ45 with push-pull locking mechanism
  • Vibration-proof
  • 100 % backward compatible
  • Protection class IP67 / 68 / IP69K
  • Robust metal housing
  • Stainless steel latching hook
  • For industrial use
  • Increased EMC protection
  • Máx. corrente nominal contínua: 3.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: –40 °C bis +120 °C
  • Material do alojamento: zinco fundido sob pressão
A partir de 30,72 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h