Duração de vida elevada em veios de alumínio

Casquilhos deslizantes iglidur E
Melhoria técnica
  • Coeficiente de fricção muito baixo
  • Material de resistência resistente ao desgaste
  • Amortecedor de vibrações
  • Dura até três vezes mais em aplicações rotativas e lineares do que o iglidur® J
Redução do custo
Provas dadas
  • Dura até 3 vezes mais em aplicações rotativas e lineares do que o iglidur® J
  • Teste:
    movimento linear, carga 1MPa, velocidade 0,1 m/s, veio: alumínio hc.
    Resultado:
    iglidur® J 0.84 μm/km
    iglidur® E 0.17 μm/km
  • Ensaio:
    rotativo: carga 1 MPa, velocidade 0,3 m/s, eixo de alumínio hc.
    Resultado:
    iglidur® J 0.3 μm/km
    iglidur® E 0.1 μm/km
Sustentabilidade

Para que tudo corra na perfeição

Casquilhos iglidur no processamento têxtil

Breve apresentação da inovação do casquilho deslizante iglidur® E

Apoio técnico relativo ao iglidur E

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras iglidur melhorada com modelos e catálogo de casquilhos auto-lubrificados

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas