Altamente resistente ao desgaste e ao fogo

iglidur RW250
Melhoria técnica
  • Adequação de acordo com a norma DIN EN 45545
  • Retardador de fogo
  • Resistente ao desgaste
  • Dura até três vezes mais do que o RW370
Redução do custo
  • A ausência de manutenção reduz os custos com lubrificantes e manutenção
  • Maior desempenho de funcionamento
  • Preços favoráveis devido à produção por moldagem por injeção
Provas dadas
  • Dura até 3 vezes mais do que a RW370 (ensaio: movimento giratório, carga: 2MPa, velocidade: 0,01 m/s, temperatura: 23°C, eixo: aço de alta qualidade
    Resultado: RW370: 8,66 µm/km, RW250: 2,45 µm/km)
Sustentabilidade

Segurança aplicada à tecnologia ferroviária

Assentos de comboio com casquilhos auto-lubrificados iglidur

O nosso especialista explica as vantagens do casquilho deslizante iglidur® RW250

Apoio técnico relativo ao iglidur RW250

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras iglidur melhorada com modelos e catálogo de casquilhos auto-lubrificados

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas