Calhas articuladas para um funcionamento suave e salas limpas

Calha articulada
Série E6.1
  • Alturas internas: 29 a 80 mm
  • Disponível em 3 versões:
    • Pode ser aberto em ambos os lados no raio interior e exterior
    • Amovível em ambos os lados no raio interior e exterior
    • Amovível no raio interior e exterior
  • Extremamente silencioso 32 dB(A)
  • Elevadas forças de tração e de empurrão
  • Adequação para salas limpas ISO Classe 1: praticamente sem desgaste e abrasão

E6

Séries E.6
  • Alturas internas: 29 a 80 mm
  • Disponível em duas versões:
    • Pode ser aberto de ambos os lados
    • tubo eletrónico, tampa amovível em ambos os lados

Sistema de encaminhamento de cabos planos e-skin® plano e CFCLEAN

e-skin flat
  • Design modular e compacto
  • Os cabos podem ser substituídos rapidamente
  • Compatível com salas limpas de acordo com a IPA ISO Classe 1
  • Elevado nível de fiabilidade graças aos conjuntos de cabos CFCLEAN harmonizados
  • Disponível em stock

tubo ondulado e-skin®

Calha corrugada e-skin
  • Alturas internas: 28 a 40 mm
  • Abre e fecha como um fecho de correr
  • Necessita de pouco espaço de instalação
  • Proteção contra poeiras e água
  • Classificação IPA 1
  • 2º prémio do Frauenhofer Cleanliness Technology Award 2018

R6

Série R6
  • Alturas interiores: 28 a 52 mm
  • Sistema fechado
  • Funcionamento silencioso
  • Baixa abrasão

T3

Sistema T3
  • altura interior: 29 mm
  • Barra transversal amovível no raio interior e exterior
  • Corrente eléctrica muito leve®
  • Raio de curvatura reduzido e espaços de instalação mais pequenos
  • Silencioso 33 dB(A)
  • sala limpa ISO Classe 2

E3

E3
  • Alturas internas: 10 a 22 mm
  • Barra transversal numa correia - fecho de correr no raio exterior
  • Silencioso 38 dB(A)
  • Design modular: barra transversal, separação interior e conetor numa correia

Reciclagem da calha articulada

E3

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas