Sistemas de calha articulada silenciosa

Emissões de ruído reduzidas em 25%

Calha articulada silenciosa recomendada

E4.42 e ES4.42 em comparação com uma vantagem de custo de 8%.

Até 8% mais silencioso

Comparação de custos E6.1 com duas barras e -9 % entre dois sistemas de esteira porta-cabos.

Até 9% mais silencioso

Gráfico comparativo com duas barras laranja e esteiras porta-cabos: E2.38 mostra 14% a menos do que 2600.

Até 14% mais silencioso

Calha porta cabos E4Q com 25% de poupança face a 4040C.10.150.0.

Até 25% mais silencioso

Princípio de funcionamento

Dicas de especialistas

Folheto com 10 dicas para e-chains autoportantes da igus, ao lado de páginas interiores abertas com diagramas e instruções de montagem.

Dicas para calhas articuladas sem suporte

Folheto da igus com 13 dicas para usar e-chains em aplicações deslizantes.

Dicas para calhas articuladas deslizantes

Sistema de guiamento de cabos e catálogo da igus num portátil para escolher calhas articuladas duradouras.

Todas as dicas num relance

Faixa E6.1 com uma cadeia porta-cabos igus E6.1 sobre fundo branco.

Ouça e sinta

Colagem de exemplos de aplicação de esteiras porta-cabos em máquinas e instalações.

Os clientes confiam nas calhas articuladas

Também pode estar interessado em

Cadeia porta cabos com cabos coloridos e logótipo Tech up Cost down.

Fornecimento de energia de longa duração

Calha porta-cabos com vários cabos para uma guia económica dos cabos.

Redução do custo

Formas adicionais de poupar

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas